Zmień język :
| Numer próby: 4692 | Żywotność: 32 miliony uderzeń |
|---|---|
| Typ kabla: CF113.038.D | promień gięcia: 55 mm (współczynnik 7,6 x d) |
| Typ kabla: kabel systemu pomiarowego |

W tym teście analizowano żywotność kabla CF113.038.D w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 55 mm.
Kable z rodziny CF113.D są stosowane na przykład w suwnicach do łączenia obrabiarek. Łańcuchy są instalowane na długich ścieżkach i czasami poruszają się z bardzo dużymi prędkościami, aby transportować części produkcyjne z jednego centrum obróbczego do drugiego. W większości przypadków środowisko jest pokryte warstwą oleju, co sprawia, że płaszcz odporny na olej jest niezbędny do osiągnięcia długiej żywotności.
Dzięki wynikowi testu wynoszącemu ponad 32 miliony podwójnych skoków, potwierdzono, że kabel spełnia wysokie wymagania obrabiarki.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem