Wytrzymała oś z paskiem zębatym do transportu kegów w zakładach rozlewniczych

Przy 700 beczkach na godzinę należy znaleźć solidną i niezawodną oś liniową

Profil

  • Co było potrzebne: oś liniowa drylin ® ZLW, łożysko ślizgowe iglidur ®, łożysko liniowe drylin®, technologia isense do monitorowania
  • stanu.Wymagania: System KHS ma wydajność 700 beczek na godzinę i dlatego wymagał kompaktowej, wytrzymałej i mocnej osi do obsługi beczek. Wymagana była również wysoka dostępność i żywotność.
  • Sektor: Przemysł napojów
  • Sukces klienta: Dzięki zastosowaniu wielkogabarytowej osi z paskiem zębatym Drylin® ZLW możliwe było stworzenie solidnego systemu, który jest ceniony przez klientów KHS za swoją elastyczność. Oś liniowa dobrze radzi sobie również z pochłanianiem dużych sił bocznych podczas przenoszenia beczek.

Problem

Rozwiązanie

Systemy są stabilne i wytrzymałe. Użytkownicy doceniają ich elastyczność. Oś liniowa bardzo dobrze radzi sobie również z pochłanianiem dużych sił poprzecznych podczas przenoszenia beczek.

Sebastian Eckes

Inżynier projektant w Krones

Rysunek 1: Dzięki Innokeg AF-C Transversal firma KHS opracowała niezwykle elastyczny system mycia i napełniania beczek.

Rysunek 2: Dostarczyliśmy do KHS oś liniową o długości dwóch metrów i wadze 126 kilogramów jako jednostkę gotową do montażu.

Ilustracja 3: Widok ogólny osi. Na dole widoczne są chwytaki do beczek o wadze do 80 kilogramów.

Ilustracja 4: Połączenie napędu z potrójnym paskiem zębatym i podwójnej prowadnicy liniowej z elementami ślizgowymi drylin® może również absorbować wymagane duże siły boczne.

Ilustracja 5: Inteligentnie zaprojektowany i łatwy w demontażu króciec ustalający umożliwia szybką wymianę folii ślizgowych w łożyskach obudowy.

Ilustracja 6: Oś stacji podnoszenia porusza się również bez smarowania za pomocą łożysk liniowych ze stali nierdzewnej drylin®.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa