Zmień język :
| Numer testu: 3486 | Żywotność: 22 miliony cykli |
|---|---|
| Typ kabla: CFROBOT8.045 | Parametry testu: Skręcanie +/- 180° m |
| Typ kabla: kabel magistrali, kabel Ethernet |

W tym teście odporność na skręcanie przewodu CFROBOT8.045 miała zostać przeanalizowana w urządzeniu triflex® R.
Przewód CFROBOT8.045 jest często wykorzystywany w produkcji motoryzacyjnej, na przykład w ruchomych jednostkach pomiarowych zamontowanych na szóstej osi robota. Przemieszczają się one do punktów kontrolnych i przeprowadzają analizy w celu zapewnienia jakości produkcji. Aby to zrobić, kable transportujące wrażliwy sygnał Ethernet są mocno skręcone. W przypadku takich zadań liczy się 100% niezawodność robota.
Dzięki wynikowi testu wynoszącemu ponad 22 miliony cykli potwierdzono, że kabel spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem