Zmień język :
| Numer próby: 5006a | Żywotność: 41 milionów ruchów |
|---|---|
| Typ kabla: kabel danych CFBUS.052 (kabel Ethernet) | promień gięcia: 100 mm (współczynnik 9,8 x d) |
| Typ kabla: kabel magistrali |

Celem testu było określenie żywotności kabla magistralnego chainflex® w promieniu 100 mm z przesuwem do 7 metrów. Wymogiem dla tego kabla Ethernet jest zapewnienie niezawodnej transmisji danych przez jak najdłuższy okres użytkowania pomimo ciągłego ruchu.
Wymóg jakości w połączeniu z małym promieniem gięcia jest szczególnie powszechny w maszynach przemysłowych i aplikacjach, które muszą przetwarzać dużą ilość danych. Ponadto, małe przestrzenie instalacyjne są często głównym wyzwaniem dla długowieczności kabla.
Żywotność kabla została przetestowana w naszym laboratorium testowym. Kabel został zamontowany w łańcuchu energetycznym o promieniu 100 mm i z odciążeniem na obu końcach łańcucha®, a naprężenie w maszynie zostało zasymulowane i przetestowane poprzez stały ruch, aby można było dokonać dokładnej oceny rzeczywistego zastosowania.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem