Zmień język :
| Numer testu: 4011 | Żywotność: 50 milionów cykli |
|---|---|
| Typ kabla: CFLG.2LB | promień gięcia: 35 mm (współczynnik 4,2 x d) |
| Typ kabla: kabel światłowodowy |

W tym teście analizowano żywotność CFLG.2LB.62.5/125 w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 35 mm.
Niezwykle kompaktowy system łańcuchowy z prowadnicami ułatwiającymi montaż. Tego właśnie szukali producenci drzwi, sprzętu animacyjnego na targi i przemysł budowy maszyn. Rezultatem jest nasz MicroFlizz, który wymaga kabla światłowodowego dla najmniejszej przestrzeni montażowej, aby dane mogły być przesyłane. Nasza rodzina kabli CFLG.LB. niezawodnie przesyła dane przy małych promieniach gięcia i na duże odległości. Dzięki odpornemu na ścieranie płaszczowi zewnętrznemu wykonanemu z TPE, może to robić bardzo dobrze w dłuższej perspektywie.
W tym teście oczekiwana żywotność CFLG.2LB.62.5/125 miała zostać przeanalizowana w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 35 mm. Wynik testu wynoszący ponad 50 milionów podwójnych skoków potwierdził, że kabel zapewnia dobrą długoterminową transmisję danych również w małych przestrzeniach instalacyjnych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem