Zmień język :
| Numer próby: 3105 | Żywotność: 27 milionów cykli |
|---|---|
| Typ kabla: CFROBOT5.501 | Parametry testu +/- 180°/m |
| Typ kabla: kabel światłowodowy |

W tym teście oczekiwana żywotność CFROBOT5.501 miała zostać przeanalizowana w aplikacji skręcania w triflex® R przy kącie obrotu +/- 180 stopni/m.
Kabel światłowodowy z rodziny kabli do robotów CFROBOT5 jest zawsze natychmiast kojarzony z 6-osiowym robotem przegubowym, ponieważ zawsze występuje skręcanie. Ale nie zawsze musi tak być, ponieważ klienci bardzo często mają do przeniesienia wrażliwe sygnały. Sygnały te pochodzą z siłowników, które są prowadzone w swobodnych, niezdefiniowanych ruchach, a skręcanie również odgrywa tam rolę. Niezwykle precyzyjne pomiary generują niewiarygodną ilość danych, które mogą być niezawodnie przesyłane bez zakłóceń za pomocą kabla światłowodowego. Wyzwaniem jest zamortyzowanie wrażliwego elementu światłowodowego w kablu, tak aby nie mógł on zostać uszkodzony i oczywiście na stałe.
Wynik testu wynoszący ponad 27 milionów cykli potwierdził, że kabel spełnia wysokie wymagania aplikacji pomiarowej.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem