Zmień język :
| Numer próby: 4831 | Żywotność: ponad 18 milionów uderzeń |
|---|---|
| Typ kabla: CF270.UL.25.04.D | promień gięcia: 100 mm (współczynnik 9,1 x d) |
| Typ kabla: kabel silnika |

W tym teście analizowano żywotność CF270.UL.25.04.D w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 100 mm.
Automatyzacja procesów w przemyśle motoryzacyjnym oszczędza czas i pieniądze. Technologia automatyzacji na linii produkcyjnej jest kluczowym aspektem tego procesu i wymaga dużej ilości technologii napędowej z silnikami i falownikami. Od warsztatu blacharskiego przez lakiernię po montaż końcowy, systemy znajdują się w różnych środowiskach i mają kontakt z różnymi materiałami. We wszystkich tych obszarach potrzebne są kable silnikowe, które spełniają surowe wymagania przemysłu motoryzacyjnego.
Test wykazał, że oczekiwana żywotność kabla silnikowego CF270.UL.25.04.D może wytrzymać ponad 18 milionów uderzeń, a zatem może być stosowany jako niezawodny kabel zasilający do silników.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem