Stół krzyżowy drylin

Bardzo precyzyjny i w 100% bezsmarowy

  • Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność i precyzyjne dostosowanie dzięki produkcji CNC
  • W 100% bezsmarowe i całkowicie odporne na korozję
  • Dostępne akcesoria (pokrętło, wskaźnik położenia itp.)
  • Dostępne kompletne rozwiązania ze stali nierdzewnej
Stół krzyżowy ze śrubą pociągową drylin® SHT

Stoły krzyżowe drylin SHT

  • Dostępne w wersji standardowej i wstępnie obciążonej
  • Regulacja za pomocą gwintu trapezowego
  • Górna jednostka może być ustawiona w prawo lub w lewo
drylin® SLW liniowy stół krzyżowy firmy igus®

Stół krzyżowy drylin SLW

  • Prowadnica drylin W z aluminium anodowanego na twardo
  • Dostępna również wstępnie obciążona wersja SLWE-XY-PL
  • Dostępne akcesoria
drylin® SLW stół krzyżowy wykonany ze stali nierdzewnej

Stół krzyżowy drylin SLW | Stal nierdzewna

  • Wysoka stabilność skrętna
  • Do ręcznej regulacji
  • Kompaktowy i niskoprofilowy

Całkowicie samosmarowe

Odporne na korozję

Dostępna wersja ze stali nierdzewnej

Akcesoria do stołów krzyżowych

Akcesoria do stołów krzyżowych: pokrętła
  • Głowica obrotowa: zdefiniowany standard dla kompletnych jednostek
  • Możliwe różne średnice zewnętrzne
  • Możliwe różne warianty uchwytów
  • Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i mycie
Akcesoria do stołów krzyżowych: liczniki położenia
  • Możliwość połączenia z zaciskami ręcznymi i pokrętłami
  • Odpowiednia tuleja redukcyjna wchodzi w zakres dostawy
  • Dostępne z magazynu w wymaganym kierunku widoku i liczenia oraz w różnych kolorach
Akcesoria do stołów krzyżowych: zacisk śruby pociągowej
  • Kołnierz zaciskowy wału do montażu na wskaźniku położenia w celu zaciśnięcia gwintowanego wrzeciona
  • Materiał: Polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Tuleje redukcyjne dostępne dla innych średnic
Akcesoria do stołów krzyżowych: napędy/przekłądnie kątowe
  • Do przenoszenia ruchu obrotowego 90°
  • Elastyczne dostosowanie do pozycji montażowej dzięki bezstopniowej regulacji kąta
  • Mocowanie za pomocą śruby nastawnej
  • maks. moment obrotowy 3 Nm

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa