<font color="e6007e">Konserwacja <br>predykcyjna <br>FAQ</font>

Konserwacja predykcyjna: definicja, korzyści, przykłady ... wszystko za jednym kliknięciem!

Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące konserwacji predykcyjnej z igus® — inteligentne tworzywa sztuczne

Ogólne informacje dotyczące konserwacji predykcyjnej

Ogólnie

Zalety systemów konserwacji predykcyjnej

Zalety

Wymagania dotyczące konserwacji predykcyjnej

Wymagania

Obszary zastosowania konserwacji predykcyjnej

Obszary zastosowania

Inne opcje konserwacji

Strategie konserwacji

Więcej informacji o konserwacji predykcyjnej

Pozostałe materiały

Ogólne informacje na temat konserwacji predykcyjnej

Ogólne

  • konserwacja predykcyjna
  • prognozowanie konserwacji

Zalety konserwacji predykcyjnej

  • Wyższa dostępność systemów dzięki mniejszej liczbie przestojów
  • Maksymalizacja żywotności instalacji i maszyn
  • Zoptymalizowane rozmieszczenie techników zajmujących się konserwacją
  • Zaplanowany czas konserwacji
  • Wyższa wydajność i produktywność maszyn

Wymagania dotyczące konserwacji predykcyjnej

Schemat pokazuje znaczenie i.Sense jako czujników konserwacji predykcyjnej dla i.Cee.
Schemat pokazuje znaczenie i.Sense jako czujników konserwacji predykcyjnej dla i.Cee.

Obszary zastosowań konserwacji predykcyjnej

  • Pomiary drgań na układach dostarczają informacji o niewyważeniu, początkowych uszkodzeniach łożysk itp.
  • Systemy pomiaru temperatury dostarczają informacji o uszkodzeniach łożysk lub problemach z chłodzeniem.
  • Pomiary zużycia energii przez pompy, silniki itp. wskazują na spowolnione napędy, sprzęgła itp.
  • Pomiary właściwości transmisyjnych przewodów transmisji danych rzucają światło na pozostałą żywotność.
  • Czujniki siły lub czujniki obciążenia pomagają określić zużycie prądu.
  • Lotnictwo: linie lotnicze wykorzystują czujniki w swoich maszynach do wymiany części odpornych na zużycie, takich jak turbiny lub pompy, w odpowiednim czasie i w celu uniknięcia przestojów na ziemi.
  • Motoryzacja: firmy motoryzacyjne obsługują jedne z największych flot robotów na świecie, produkują na czas i mają ściśle zintegrowane łańcuchy dostaw. Każdy problem w produkcji, taki jak nieplanowany przestój, zakłóca cały łańcuch dostaw.
  • Turbiny wiatrowe: obecnie analizy drgań mogą niemal całkowicie zapobiegać awariom turbin wiatrowych.
  • Porty: awaria dźwigów oznacza długi czas oczekiwania statków i mniejszą przepustowość portów.

Działanie bez niespodzianek: inteligentne prowadniki kablowe dla najnowocześniejszej stacji mycia pociągów w Europie

  • Jak dokładnie zapobiega się awariom?
  • Które komponenty były winne awarii?
  • Jak podchodzono do całego projektu i przy użyciu jakich narzędzi?
  • I jak przebiega on obecnie?
Studium przypadku i.Cee w stacji mycia pociągów CFL

Bezpłatne opracowanie techniczne dotyczące konserwacji predykcyjnej

  • Jaka jest różnica między tymi dwoma koncepcjami?
  • Jakie technologie stoją za poszczególnymi systemami?
  • Co oba systemy mają do zaoferowania w odniesieniu do zasilania w przemyśle?
Opracowanie techniczne inteligentnych tworzyw sztucznych

Inne strategie konserwacji

  • Strategia konserwacji reaktywnej/oparta na uszkodzeniach
  • Strategia konserwacji profilaktycznej/strategia konserwacji predykcyjnej
  • Strategia konserwacji antycypacyjnej/strategia konserwacji predykcyjnej

Pobierz więcej materiałów

Katalog nowości: Nowości 2022 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych

Informacje ...

Inteligentne dane 3D

... Zachęcamy do wypróbowania ...

Zakup nowości z obszaru inteligentnych tworzyw sztucznych w sklepie internetowym igus

... Realizacja

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Adam Jaowsz
Adam Jarosz

Manager ds. Projektów i Instalacji

+48 728 877 819Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa