Zmień język :


Ulepszony i.Sense:modul II oferuje szeroką gamę nowych opcji i scenariuszy zastosowań do inteligentnego monitorowania stanu. W szczególności, nowa generacja umożliwia jednoczesne podłączenie czterech czujników stanu do jednego modułu szafy sterowniczej, co oznacza znaczną oszczędność miejsca i kosztów. I to nie tylko w szafie sterowniczej, ale także w samym łańcuchu, ponieważ na każde cztery czujniki wystarczy poprowadzić tylko jeden kabel.
Oprócz tych bezpośrednio zauważalnych ulepszeń, nowy moduł oferuje teraz również szereg typowych zastosowań Przemysłu 4.0, takich jak zdalne resetowanie przez WLAN lub SMS lub funkcję alarmu SMS / e-mail w przypadku anomalii ruchu w dostawie energii. Wybór kanału komunikacyjnego do konfiguracji i pobierania danych z i.Sense:modul II jest szczególnie wszechstronny. Oprócz stacjonarnych połączeń za pomocą kabla USB lub LAN, można to również wykonać całkowicie bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN lub Bluetooth za pomocą dowolnego konwencjonalnego urządzenia mobilnego.
Numer części: IS.EC.U04.01.01.0.BETA
Monitorowanie stanu to najprostszy i najszybszy sposób na przekształcenie wielu produktów igus® w samomonitorujące się, inteligentne produkty z tworzyw sztucznych. Poprzez podłączenie czujników, wartości (np. temperatura, siły, fale dźwiękowe/wibracje) są mierzone w ramach wcześniej zdefiniowanej wartości granicznej, a w przypadku przekroczenia tych wartości generowany jest alarm lub przynajmniej komunikat informacyjny. Na podstawie tych informacji można podjąć decyzję o kolejnych krokach (konserwacja lub wyłączenie). W razie potrzeby system można również natychmiast wyłączyć, jeśli zmierzone wartości zostaną przekroczone, aby uniknąć kosztownych szkód następczych.
W igus® monitorowanie stanu podsumowujemy terminem i.Sense (I feel).

Aplikacje dla klientów z inteligentnymi tworzywami sztucznymi

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem