Zmień język :
igus® dba o Twoją aplikację! superwise po raz pierwszy łączy najwyższej klasy serwis produktów igus® z najnowszą technologią czujników smart plastic w jednej ofercie przewodów
| Usługi | superwise wersja podstawowa | superwise Silver | superwise Gold |
|---|---|---|---|
| Bezpłatny portal online | ● | ● | ● |
| Przegląd komponentów | ● | ● | ● |
| Historia montażu | ● | ● | ● |
| Statyczny wskaźnik żywotności | ● | ● | ● |
| Przypomnienie o terminie następnej konserwacji | ● | ● | ● |
| Wyświetlanie stanu w czasie rzeczywistym | ● | ● | |
| Dynamiczny wskaźnik usług (oparty na czujnikach) | ● | ● | |
| Zdalna konfiguracja czujnika | ● | ● | |
| Dynamiczne przewidywanie żywotności | ● | ||
| Zoptymalizowane planowanie konserwacji | ● |
i.Cee w praktyce
Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)

... dla koncepcji konserwacji predykcyjnej
Moduł i.Cee oferuje liczne opcje integracji dla koncepcji konserwacji predykcyjnej. Od prewencyjnego zarządzania serwisem, które planuje regularną konserwację na podstawie użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są agregowane w nowoczesnym pulpicie nawigacyjnym, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Różnica między monitorowaniem stanu a konserwacją predykcyjną
Z tej bezpłatnej białej księgi dowiesz się

... dzięki krótszym przestojom z igus® i.Cee
W produkcji motoryzacyjnej linie produkcyjne nigdy nie stoją w miejscu. Współpracujące ramiona robotów do prac montażowych i spawalniczych są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię i dane. To właśnie w takich środowiskach inteligentne koncepcje w stylu konserwacji predykcyjnej mają największy sens. Niezależnie od tego, czy jest to nowy projekt dla Przemysłu 4.0, czy też modernizacja pod kątem wydajności - nasze inteligentne rozwiązania z tworzyw sztucznych są dostępne jako uniwersalne zestawy modułowe i można je dostosować do dowolnego systemu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem