Zmień język :




W nowym statusie jasnozielony kolor wskazuje, że wszystko jest w porządku i nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań.

Tutaj wyraźnie widać, że wskaźnik stanu wystaje poza poprzeczki w nowym stanie.

Po wielu cyklach pierwsze kolorowe warstwy zostały starte. Ślady ścierania są wyraźnie widoczne.

Zaawansowany proces ujawnił czerwoną warstwę. Teraz już na pierwszy rzut oka widać, że istnieje potrzeba działania.


... pokazujemy, jak stan wskaźnika zmienia się w czasie. Po intensywnym użytkowaniu widoczna staje się czerwona warstwa. Wskazuje ona na konieczność podjęcia działań. Na przykład konserwacja w optymalnym czasie lub konieczna wymiana.
| Nr artykułu | Cena za sztukę |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | 39,00 euro |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | 39,00 euro |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | 39,00 euro |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | 39,00 euro |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | 39,00 euro |
Nasz bezpłatny pakiet superwise Basic zapewnia dostęp do naszego portalu online. W tym miejscu wszystkie aplikacje są dostępne na pierwszy rzut oka, można zarządzać konserwacją w portalu online i otrzymywać przegląd żywotności w oparciu o dane statystyczne jako komunikat o stanie. W przypadku 10% pozostałej żywotności otrzymasz od nas powiadomienie o kolejnej usłudze w odpowiednim czasie. Pozwala to na bezstresowe zaplanowanie wymiany łańcucha elektronicznego. Po prostu daj nam znać, że chcesz zarejestrować się w usłudze superwise Basic i gotowe.

Usługa superwise Silver jest dołączona do zakupu modułu i.Sense i ComBox. Informacje o rzeczywistym profilu ruchu są rejestrowane, a precyzyjne, procentowe obliczenia żywotności i harmonogramy konserwacji zależne od użytkowania są obliczane dokładnie dla danego systemu. W trudno dostępnych lub niebezpiecznych środowiskach system zdalnego monitorowania i sterowania może znacznie ułatwić obsługę. A kiedy coś idzie nie tak? Czy występują anomalie? Czy kurz i brud zwiększają siły ciągnące/pchające? Czy jakiś przedmiot utrudnia ruch prowadnika? Wszystko jest możliwe. Zanim wydarzy się coś gorszego, skontaktujemy się z Państwem i w razie potrzeby wkrótce pojawimy się na miejscu.

W ramach usługi superwise Gold mierzymy informacje o stanie e-prowadnika. W oparciu o informacje zwrotne z systemu możemy stworzyć jeszcze bardziej precyzyjną, dynamiczną prognozę żywotności i zapewnić precyzyjne zalecenia dotyczące konserwacji i planowania w najdrobniejszych szczegółach. Usługa superwise Gold jest obsługiwana zdalnie, więc aktualizacje zabezpieczeń są przeprowadzane automatycznie. Usługa jest zintegrowana z istniejącą strukturą sieci (OT) na miejscu.

Precyzyjne pomiary i dane z czujników pozwalają nam rozpoznać, kiedy produkt zbliża się do końca oczekiwanego okresu użytkowania. Odpowiedzialność za użytkowany łańcuch elektroniczny spoczywa na nas. Usługa Platinum oznacza kompleksową obsługę. Zajmujemy się konserwacją, przeglądami i wymianą łańcucha w razie potrzeby. Usługa Platinum wymaga miesięcznej opłaty. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

i.Cee w praktyce
**Oczyszczalnie ścieków**|**Dźwigi** portowe i kontenerowe |■Transport i przeładunek towarów masowych
Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)

... dla koncepcji konserwacji predykcyjnej
Moduł i.Cee można zintegrować z koncepcjami konserwacji predykcyjnej na wiele sposobów — od prewencyjnego zarządzania serwisem, które planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które wykorzystuje różne kanały mobilne do natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprzewidzianych zmian. Wszystkie informacje są zbierane w nowoczesnym panelu sterowania, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Odróżnia monitorowanie stanu od konserwacji predykcyjnej
To opracowanie techniczne wyjaśnia

... dzięki krótszym przestojom z igus i.Cee
W produkcji motoryzacyjnej linie produkcyjne nigdy się nie zatrzymują. Współpracujące ramiona robotów do montażu i spawania są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię i dane. To właśnie w takich środowiskach konserwacja predykcyjna ma największy sens. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy projekt Przemysłu 4.0, czy o modernizację pod kątem wydajności, nasze inteligentne rozwiązania z tworzyw sztucznych są dostępne jako uniwersalne systemy modułowe i mogą być indywidualnie dostosowywane do każdego systemu