Zmień język :

Superwise to nazwa naszej usługi, która zajmuje się monitorowaniem, zapamiętywaniem, sprawdzaniem i, krótko mówiąc, dbaniem o inteligentne produkty, z których korzystasz.
Superwise to kompleksowa usługa, którą oferujemy w zakresie monitorowania i analizy prowadnika kablowego. Podczas gdy podstawowe czujniki, takie jak moduły i.Sense lub i.Cee, umożliwiają monitorowanie, superwise oznacza kompleksowy pakiet usług.
W przypadku stosowania komponentów w inżynierii mechanicznej należy uwzględnić interwały konserwacji, wymianę komponentów po zakończeniu ich żywotności, a w przypadku wystąpienia usterek, terminowe powiadomienie może zapobiec kosztownym przestojom. Usługa superwise może zająć się tym wszystkim za Ciebie.
Oferta superwise obejmuje:
Celem superwise jest odciążenie klientów w jak największym stopniu dzięki wsparciu systemu, a jednocześnie optymalizacja czasu pracy maszyn.
Dzięki odpowiedniej usłudze wszystkie istotne informacje są wyświetlane w przejrzystym panelu sterowania. A jeśli zajdzie potrzeba podjęcia działań, skontaktujemy się z Państwem.

Liczba cykli dziennie, prędkość, przyspieszenie, warunki otoczenia.
Te podstawowe funkcje są zawarte w usłudze basic.

Rejestracja profilu ruchu za pomocą czujników.
Ta funkcja jest dostępna w ramach usługi silver.

Profil ruchu i stan zużycia są rejestrowane przez czujniki.
Ta usługa jest zawarta w pakiecie serwisowym gold i platinum.

Oferujemy cztery poziomy usługi superwise. Dzięki temu możesz wybrać odpowiedni pakiet z naszej oferty. Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy.
... Bezpieczeństwo dzięki doświadczeniu ...
Dzięki usłudze superwise basic zapewniamy dostęp do portalu superwise.
Tam możesz sprawdzić zalecany czas wymiany prowadnika kablowego. Informacje te opieramy na danych przekazanych przez Ciebie oraz na statystycznie ustalonych wartościach.
Ponadto oferujemy Państwu usługę informowania o terminach przeglądów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Do obliczenia przewidywanej żywotności wykorzystujemy takie dane, jak liczba cykli dziennie, prędkość, przyspieszenie, obciążenie i warunki otoczenia. Dzięki tym specyfikacjom możesz tworzyć plany konserwacji sterowane czasowo.
Wersja basic zapewnia:
Zapraszamy również do zawarcia z nami umowy serwisowej.

... Precyzyjna kontrola stanu prowadnika kablowego
Dzięki usłudze superwise silver możesz uzupełnić swój prowadnik kablowy o nasze moduły i.Sense oraz ComBox. Systemy te określają dokładny profil ruchu Twojego prowadnika kablowego i przesyłają go do portalu superwise.
Dzięki temu można precyzyjnie określić zalecany czas wymiany prowadnika kablowego i odpowiednie zalecenia konserwacyjne.
Za pomocą czujników i.Sense rejestrowana jest liczba cykli, prędkość, przyspieszenie i wszelkie występujące anomalie, a następnie przesyłana do portalu superwise, gdzie tworzony jest wykres graficzny.
Wersja silver zapewnia:

... Najwyższa precyzja dzięki najwyższej jakości czujnikom ...
Usługa superwise gold wykorzystuje wysokiej jakości czujniki, aby zapewnić Ci precyzyjne i kompleksowe informacje o Twoich komponentach.
Dzięki czułym czujnikom i zaawansowanym modułom i.Cee można gromadzić bardzo szczegółowe dane.
Na tej podstawie możliwe jest precyzyjne przewidywanie indywidualnego stanu i oczekiwanego zalecanego czasu wymiany**.**
Wersja gold zapewnia:

... Nie martw się niczym ...
Usługa superwise platinum ułatwia Ci życie.
Otrzymujesz wszystkie zalety usługi superwise gold oraz całkowity spokój ducha w kwestii bezpieczeństwa Twoich danych.
Wersja Platinum zapewnia:


Czy interesuje Cię przedłużona gwarancja lub umowa serwisowa obejmująca także materiały? Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.
Wszystkie zalety panelu sterowania superwise są już zawarte w pakiecie basic. Liczne zalety aplikacji obejmują:

Moduły i.Sense umożliwiają monitorowanie stanu systemu. Moduły i.Sense dostarczają wiarygodnych informacji dotyczących stanu e-prowadnika i wszelkich nieprawidłowości.
Moduły i.Cee umożliwiają konserwację predykcyjną.
Usługa Superwise ma sens, gdy przewidywalność konserwacji ma ogromne znaczenie lub awaria spowodowałaby znaczne koszty i problemy.
Korzyści z usługi Superwise w skrócie:

Wyobraź sobie, że obcy przedmiot spadnie na prowadnik kablowy i zablokuje jego ruch w miejscu przeznaczenia. Wówczas na prowadnik kablowy zaczną działać niezwykle duże siły ciągnące/pchające. Niezauważona sytuacja będzie się pogarszać, aż do momentu zerwania prowadnika kablowego. Maszyna zatrzymuje się! Należy jak najszybciej zdobyć nowy prowadnik kablowy.

Kosztowny scenariusz. Czy można było temu zapobiec? Nasza odpowiedź jest jasna. Tak, można było. Nasze czujniki i.Sense mierzą siły działające na prowadnik i uruchamiają alarm, jeśli osiągną one nietypowo wysokie wartości.
Możliwości zastosowania superwise są bardzo szerokie. Z powodzeniem dokonaliśmy montażu rozwiązań w następujących obszarach:
Zapraszamy do kontaktu. Wspólnie znajdziemy pakiet usług idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb.