Zmień język :
Szukasz danych CAD?
W naszej bazie danych CAD można przeglądać i pobierać dane CAD naszych listew zębatych w 2D lub 3D, bezpłatnie i bez rejestracji.

Wybór spośród 8 różnych modułów


Firma igus posiada największe w branży laboratorium testowe o łącznej powierzchni 3800 m2.
Aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów, listwy zębate są dokładnie sprawdzane w naszym laboratorium testowym. Zgromadzone doświadczenie pozwala na ciągłą optymalizację naszych listew zębatych i zastosowanie ich podczas wysokiego zużycia przy pracy ciągłej. Naszym celem jest dostarczenie najlepszych rozwiązań polimerowych dla Państwa zastosowania.
Co to jest listwa zębata?
Listwa zębata to wydłużony element z serią zębów. Służy do przenoszenia siły między jedną lub dwiema przekładniami. Łącząc listwę zębatą i koło zębate, należy upewnić się, że korzystają one z tego samego modułu.
Co określa moduł listwy zębatej?
Moduł listwy zębatej wskazuje rozmiar zęba listwy zębatej.
Kiedy listwa zębata i koło zębate pasują do siebie?
Zęby listwy zębatej i koło zębate muszą mieć ten sam moduł, aby płynnie się zazębiały.
Czy polimerowe listwy zębate iglidur® wymagają smarowania?
Nie, listwy zębate iglidur® nie wymagają żadnych zewnętrznych środków smarnych.
Potrzebuję specjalnej geometrii listwy zębatej, czy jest to możliwe?
Tak, jest to możliwe. Chętnie doradzimy, również w kwestii odpowiedniego materiału. Zapytanie dotyczące indywidualnej listwy zębatej można przesłać tutaj[Link extid="378" title="Hier"]. Nie ma minimalnej ilości zamówienia. Od jednej części do kilku milionów — wszystko jest możliwe.
W jaki sposób produkowane są polimerowe listwy zębate iglidur® ?
Firma igus oferuje trzy procesy produkcji listew zębatych:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem