Prędkość powierzchniowa materiałów iglidur

Obliczanie prędkości powierzchniowej w punktach łożyskowania przy ruchu obrotowym

Próbka

Prędkość powierzchniowa w punktach łożyskowania przy ruchu wahliwym lub oscylacyjnym

iglidur_intro_2_570.gif

d1

f

β

n

Współczynnik tarcia i obciążenie
Współczynnik tarcia i obciążenie

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Prędkość powierzchniowa i zużycie

Prędkość powierzchniowa i współczynnik tarcia

Tabela 1: Wybór materiałów iglidur i ich maks. zalecane (długoterminowe) prędkości powierzchniowe w m/s

MateriałObrotoweOscylacyjneLiniowy
Normy
iglidur G10,74
iglidur J1,51,18
iglidur M2500,80,62,5
iglidur W30010,74
iglidur X1,51,15
Zastosowanie ogólne
iglidur K10,73
iglidur P10,73
iglidur GLW0,80,62,5
Maratończyk
iglidur J260 10,73
iglidur J31,51,18
iglidur J3501,314
iglidur L25010,72
iglidur R0,80,63,5
iglidur D1,51,18
iglidur J20010,710
Wysokie temperatury
iglidur V4000,90,62
iglidur X61,51,15,4
iglidur® Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Wysoka odporność na media
iglidur® H10,73
iglidur® H121,0 5
iglidur H3701,2 0,84
iglidur H20,90,62,5
Kontakt z żywnością
iglidur A1800,80,63,5
iglidur A2000,80,6 2
iglidur A35110,8 2,5
iglidur A5000,60,41
iglidur T220 0,40,31
Specjalne obszary zastosowań
iglidur F0,80,6 3
iglidur H4 10,71
iglidur Q 10,75
iglidur A290 10,73
iglidur UW0,5 0,42
iglidur B0,70,52
iglidur C10,72

Tabela 2: Wybór materiałów iglidur i ich maks. zalecane (krótkoterminowe) prędkości powierzchniowe w m/s

MateriałObrotoweOscylacyjneLiniowy
Normy
iglidur G21,45
iglidur J3 2,110
iglidur M25021,45
iglidur W3002,5 1,86
iglidur X3,52,510
Zastosowanie ogólne
iglidur K21,44
iglidur P1,44
iglidur GLW10,73
Maratończyk
iglidur J26021,44
iglidur J332,110
iglidur J35022,38
iglidur L2501,51,13
iglidur R1,215
iglidur D3 2,110
iglidur J2001,51,115
Wysokie temperatury
iglidur V4001,3 0,93
iglidur X63,52,510
iglidur® Z3,52,56
iglidur® UW500 1,51,13
Wysoka odporność na media
iglidur® H1,51,14
iglidur® H12,51,57
iglidur H3701,51,15
iglidur H210,73
Kontakt z żywnością
iglidur A1801,215
iglidur A2001,5 1,13
iglidur A3501,20,93
iglidur A50010,72
iglidur A29021,44
iglidur T22010,72
Specjalne obszary zastosowań
iglidur F1,51,15
iglidur H41,51,12
iglidur Q21,46
iglidur UW1,51,13
iglidur B10,73
iglidur C1,51,13

Przetestowane w laboratorium badawczym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa