Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® J3
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,42
Kolor
żółty
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,3
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
1,3
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,06 - 0,20
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,5
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
2.700
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
70
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
60
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
45
Twardość Shore D
73
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+90
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+120
Niższa temperatura stosowania
°C
-50
przewodność cieplna
W/m x K
0,25
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® J3 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Pod względem ogólnych specyfikacji mechanicznych i termicznych, iglidur® J3 jest bezpośrednio porównywalny z naszym klasykiem, iglidur® J.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (45 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J3 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 pokazuje odkształcenie sprężyste igliduru® J3 pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym 45 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 6%. Możliwe odkształcenie plastyczne zależy między innymi od czasu trwania uderzenia.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia μ również zmienia się wraz z obciążeniem (wykres. 04 i 05).

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® J3
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia względem stali (Ra= 1 μ, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od materiału wału. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. iglidur® J3 najlepiej nadaje się do szlifowanych powierzchni o średnim wykończeniu Ra = 0,1-0,3 μm. Rys. 06 pokazuje, że iglidur® J3 można łączyć z wieloma różnymi materiałami wałów. Wykres 07 porównuje pracę obrotową i wahliwą. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem obciążenia zużycie wzrasta bardziej przy ruchach obrotowych niż obrotowych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem