Zmień język :
| Właściwości ogólne | Jednostka | iglidur® J350 | Metoda testowa |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,44 | |
| Kolor | żółty | ||
| Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu | % masy | 0,3 | DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wilgoci | % masy | 1,6 | |
| Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali | µ | 0,01 - 0,20 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie w 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 60 | |
| maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 60 | |
| Twardość D w skali Shore'a | 80 | DIN 53505 | |
| Właściwości fizyczne i termiczne | |||
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +180 | |
| Maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +220 | |
| min. temperatura stosowania | °C | -100 | |
| Przewodność cieplna | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Rezystancja właściwa | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® J350 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
iglidur® J350 łączy w sobie uniwersalną odporność na zużycie, elastyczność i odporność na temperaturę, tworząc bardzo wszechstronny materiał iglidur® o szerokim spektrum zastosowań.

wykres.02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Nie można go wykorzystywać do wyciągania wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J350 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 nadają się do wysokich i średnich obciążeń. wykres. 03 pokazuje odkształcenie pod wpływem temperatury. Przedstawiono tu zachowanie materiałów pod wpływem krótkotrwałych naprężeń. Różne temperatury otoczenia stają się zauważalne dopiero od ok. 60 MPa.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 nadają się do wysokich i średnich obciążeń. wykres. 03 pokazuje odkształcenie pod wpływem temperatury. Przedstawiono tu zachowanie materiałów pod wpływem krótkotrwałych naprężeń. Różne temperatury otoczenia stają się zauważalne dopiero od ok. 60 MPa.
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 dobrze nadają się do niskich i średnich prędkości zarówno w zastosowaniach obrotowych, jak i oscylacyjnych. Jednak wskaźniki zużycia są znacznie lepsze w zastosowaniach obrotowych. Łożyska ślizgowe iglidur® J350 mogą również dobrze wspierać ruchy liniowe.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 1,3 | 1 | 4 |
| Krótkoterminowy | 3 | 2,3 | 8 |
Temperatury panujące w układzie łożysk mają również wpływ na zużycie łożysk. Szybkość zużycia łożysk iglidur® J350 zmienia się tylko nieznacznie w wyższych temperaturach. W niektórych przypadkach zużycie zmniejsza się nawet w temperaturze +100 °C. Dodatkowa ochrona jest wymagana w temperaturach wyższych niż +140 °C.
| iglidur® J350 | Temperatura zastosowania |
|---|---|
| Minimalna | -100°C |
| Maks. długotrwała | +180°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | +220 °C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +140°C |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 1MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Współczynnik tarcia iglidur® J350 w pracy na sucho w stosunku do stali mieści się w bardzo dobrym zakresie. Zmniejsza się on znacząco przy wyższych prędkościach ślizgowych. Wpływa to korzystnie na żywotność łożysk ślizgowych w zastosowaniach wymagających pracy ciągłej z dużymi prędkościami ślizgowymi. 04 ilustruje tę zależność. Szczególnie przy obciążeniach większych niż 2 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J350 wyraźnie przewyższają inne łożyska w zastosowaniach obrotowych.
Współczynnik tarcia dla iglidur® J350 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| współczynnik tarcia μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Wykres 06: Współczynnik tarcia w funkcji powierzchni wału (wał Cf53)
X = chropowatość fali Ra [μm]
Y = współczynnik tarcia μ
Wykresy 06 i 07 pokazują rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów. Łożyska iglidur® J350 są odpowiednie dla wszystkich partnerów ślizgowych, ale jedna para wyróżnia się, gdy spojrzysz na dane dotyczące zużycia z testów: iglidur® J350 przeciwko 304 SS.Niewiele jest materiałów łożyskowych, które są odpowiednie dla trudnego partnera wału, jakim jest stal nierdzewna (304 SS) i osiągają najlepsze wskaźniki zużycia. Doskonałe wyniki zużycia wykazano również w przypadku wałów aluminiowych anodowanych na twardo. Jeśli materiał wału, który masz na myśli, nie jest uwzględniony w przedstawionych tutaj wynikach testów, skontaktuj się z nami.
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 są odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, alkohole, środki czyszczące i smary. iglidur® J350 jest atakowany przez estry, ketony, chlorowane wodory, aromaty i wysoce polarne rozpuszczalniki.
+ odporny 0 warunkowo odporny - nieodporny
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + do 0 |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | + |
| Silne kwasy | + do 0 |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + |
Łożyska wykonane z materiału iglidur® J350 są odporne na promieniowanie o natężeniu do 2 - 10² Gy.
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV.
W próżni łożyska ślizgowe iglidur® J350 odgazowują się tylko w bardzo niewielkim stopniu. Zastosowanie w próżni jest możliwe w przypadku łożysk suchych
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 są izolowane elektrycznie.
| Właściwości elektryczne | |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 1013 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1010 Ω |
Absorpcja wilgoci przez iglidur® J350 jest niska i można ją pominąć przy stosowaniu standardowych łożysk ślizgowych. Nawet po całkowitym nasyceniu iglidur® J350 absorbuje nie więcej niż 1,6% wody.
| Maksymalna absorpcja wilgoci | |
|---|---|
| przy +23 °C/50 % wilgotności względnej | 0,3% masy |
| Maks. absorpcja wilgoci | 1,6% masy |
Łożyska ślizgowe iglidur® J350 to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawę o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarach nominalnych, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją F10 dostosowuje się automatycznie. W przypadku niektórych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (patrz gama produktów).
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem