Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® L500
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,53
Kolor
kolor czarny
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,3
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,19 - 0,26
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
4,0
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
12.015
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
201
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
70
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
70
Twardość Shore D
81
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+250
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+315
Niższa temperatura stosowania
°C
-100
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Właściwości materiału

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® L500 w pracy na sucho względem stalowego wału, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w stalowej obudowie
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Absorpcja wilgoci
Bardzo niska absorpcja wilgoci wynosząca 0,1% wagowo w normalnych warunkach klimatycznych i 0,3% wagowo maksymalnej absorpcji wody umożliwia również ciągłe użytkowanie w warunkach wysokiej wilgotności lub w mediach płynnych.

Wykres 02: Zalecane maksymalne ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowychiglidur® L500 spada wraz ze wzrostem temperatury. Wykres. 02 ilustruje tę zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® L500 pod wpływem różnych obciążeń. Przy zalecanym maksymalnym ciśnieniu powierzchniowym 70 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 2,5% w temperaturze pokojowej. Odkształcenie plastyczne może być nieistotne do tej wartości. Zależy to jednak również od cyklu pracy obciążenia.

Wykres 06: Współczynnik tarcia w funkcji powierzchni wału (wał Cf53)
X = chropowatość fali Ra [μm]
Y = współczynnik tarcia μ
Materiały wału
Wykres. 06 przedstawia wynik testu porównawczego między iglidur® L500 a łożyskiem spiekanym. Zużycie łożyska spiekanego wzrasta wykładniczo powyżej 1,5 m/s, podczas gdy łożyska iglidur® L500 mogą utrzymać niemal identyczny wskaźnik zużycia do ponad 4 m/s.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem