Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® W360
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,34
Kolor
żółty
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,2
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
1,6
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,07 - 0,21
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,35
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
3.829
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
119
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
n.b.
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
75
Twardość Shore D
n.b.
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+180
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+200
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Właściwości materiału

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® W360 w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Absorpcja wilgoci
Wchłanianie wilgoci przez iglidur® W360 jest niskie i można je pominąć w przypadku stosowania w wilgotnym środowisku. Jednak przy całkowitym nasyceniu wynoszącym 1,6%, użycie pod wodą jest możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Wykres 02: Zalecane maksymalne ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® W360 maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność. W temperaturze +180 °C dopuszczalny nacisk powierzchniowy nadal wynosi 10 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Łożyska ślizgowe iglidur® W360 nadają się do szerokiego zakresu obciążeń. wykres. 03 pokazuje odkształcenie pod wpływem temperatury. Tutaj pokazano zachowanie materiałów pod wpływem krótkotrwałych naprężeń.

Wykres 06: Współczynnik tarcia w funkcji powierzchni wału (wał Cf53)
X = chropowatość fali Ra [μm]
Y = współczynnik tarcia μ
Materiały wału
W przypadku łożysk iglidur® W360 chropowatość powierzchni wału w zakresie do 1,6 MPa praktycznie nie ma wpływu na współczynnik tarcia (wykres. 06). Łożyska iglidur® W360 są odpowiednie dla wszystkich partnerów ślizgowych, przy czym wały aluminiowe hc, Cf53 i ze stali nierdzewnej wyróżniają się w ruchu obrotowym przy obciążeniu 1 MPa. Jeśli zamierzony materiał wału nie jest uwzględniony w przedstawionych tu wynikach testów, prosimy o kontakt.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem