Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® AB
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Kolor
żółty
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,8
ISO 175
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
1,6
ISO 62
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,18 - 0,31
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,25
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
40
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
25
Twardość Shore D
70
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+70
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+140
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® AB o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
iglidur® AB został opracowany specjalnie do zastosowań w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Takie zastosowania często wiążą się z ręcznie obsługiwanymi obrotnicami (drzwi, meble medyczne itp.). Materiał ten zmniejsza obciążenie zarazkami w szczelinie łożyska, ale - podobnie jak wszystkie antybakteryjne materiały "" - nie zastępuje odpowiednich środków higieny.

Wykres 02: Zalecane maksymalne ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® AB zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® AB pod obciążeniem promieniowym. Możliwe odkształcenie plastyczne zależy między innymi od czasu trwania obciążenia.

Wykres. 06: Zużycie przy różnych materiałach wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego partnera. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów. Podczas obracania z obciążeniem 1 MPa zużycie wszystkich testowanych wałów jest bardzo podobne. Jedynie wały z aluminium anodowanego na twardo prowadzą do zauważalnie zwiększonego zużycia. Szybkość zużycia podczas obracania i obracania wraz ze wzrostem obciążenia jest również bardzo zbliżona do siebie przy identycznych parametrach, jak pokazano na wykresie 07.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem