Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® F
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,25
Kolor
kolor czarny
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
1,8
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
8,4
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,1 - 0,39
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,34
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
11.600
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
260
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
98
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
105
Twardość Shore D
84
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+140
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+180
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,65
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
< 102
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® F o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Gdy łożyska ślizgowe muszą przewodzić prąd elektryczny, zwłaszcza w zastosowaniach, w których należy unikać wyładowań elektrostatycznych, iglidur® F jest właściwym wyborem. Ponadto łożyska ślizgowe iglidur® F są wyjątkowo odporne na nacisk. W temperaturze pokojowej mogą być obciążane statycznie do 105 MPa.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (105 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® F spada wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę korelację. Przy długoterminowej dopuszczalnej temperaturze zastosowania +140 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy nadal wynosi 50 MPa.
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® F pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym 105 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3,0%. Odkształcenie plastyczne można zignorować do tego obciążenia ciśnieniowego. Zależy to jednak również od czasu trwania obciążenia.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynniki tarcia podczas pracy na sucho nie są tak korzystne w przypadku łożysk iglidur® F, jak w przypadku różnych innych materiałów iglidur®. Jednak łożyska iglidur®® mogą być smarowane bez wahania, a w porównaniu ze smarowanymi łożyskami iglidur®® , łożyska iglidur®® F osiągają doskonałe wyniki.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® F
Suchy
Tłuszcz
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,1 - 0,39
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® F względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, aplikacja obrotowa z materiałem wału subdl., p = 1MPa, v = 0.3m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wałów
Wykresy 06 i 07 przedstawiają rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów przeprowadzonych z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® F. W najniższym zakresie obciążeń wał chromowany na twardo okazuje się być najkorzystniejszym partnerem do zastosowań obrotowych z łożyskami ślizgowymi iglidur® F.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem