Liniowe łożyska ślizgowe drylin® R

Liniowe łożyska ślizgowe

drylin R zamknięte łożyska ślizgowe w czterech wariantach materiałowych.

Zamknięte liniowe łożyska ślizgowe

  • Dla wałków prowadzących, które nie są podparte
  • Opcjonalnie z dodatkowymi wkładkami
  • Lity polimer, twardo anodowane aluminium lub stal nierdzewna
Otwarty aluminiowy adapter drylinR z widocznym wnętrzem i otworami montażowymi.

Otwarte liniowe łożyska ślizgowe

  • Dla wałków liniowych, które są podparte i częściowo podparte
  • Oprawa z anodowanego aluminium
  • Dostępne również w wersji łożyska swobodnego
Przezroczysta tuleja łożyskowa drylin R z szarym zewnętrznym pierścieniem, na białym tle.

Dzielone, liniowe łożyska ślizgowe

  • Szybka wymiana wkładki bez demontażu
  • Opcjonalnie z dalszymi wkładkami iglidur®
  • Oprawa z anodowanego aluminium

Zalety liniowych łożysk ślizgowych drylin® R

  • W 100% bezsmarowne
  • Wymiary identyczne jak w standardowych łożyskach kulkowych
  • Wiele różnych kształtów opraw do wyboru
  • Wały, bloki końca wałów oraz akcesoria dostępne z magazynu
  • 8 różnych materiałów wałków
  • Wymienne wkładki
  • Dostępne oprawy ze stali nierdzewnej VA

Przykłady zastosowań

drylin® R w technologii pojazdów użytkowych

drylin® w laboratorium

drylin® R na wałkach drewnianych

Więcej przykładów zastosowań

Wkładki do liniowych łożysk ślizgowych

Przezroczyste folie ślizgowe w pięciu kolorach obok siebie.
  • Pozytywne wpinanie w otwór oprawy
  • Osiowe bezpieczeństwo dzięki rowkowi pierścienia zatrzaskowego
  • Blokada obrotu poprzez wejście sworznia blokującego w otwór
  • Podkładka iglidur® X od -100 °C do maks.250ºC
  • iglidur® E7 do 8 razy dłuższa żywotność
  • iglidur® A160 zgodny z FDA

drylin® R oprawa poczwórna

Poczwórny blok do wałków liniowych drylin® R
  • Dla wałków liniowych, które są zamontowane równolegle
  • Oprawa aluminiowa
  • Także samonastawnych
  • Z czterema liniowymi łożyskami ślizgowymi drylin® R
  • Opcjonalnie z dodatkowymi wkładkami
  • Montaż łożysk w oprawie za pomocą pierścienia zabezpieczającego zgodnie z DIN 472

Wałki liniowe drylin® R

Wałki liniowe drylin® R
  • Wały z twardo anodowanego aluminium dla optymalnych warunków działania
  • Wał ze stali nierdzewnej VA dla wysokiej odporności na korozję
  • Wałki z hartowanej stali/stali nierdzewnej
  • Nie zawierające metalu oraz zoptymalizowane pod względem masy wałki z włókna węglowego
  • Wałki liniowe, które są podparte lub nie