Zmień język :

Powłoka iglidur® iglidur® to zoptymalizowany trybologicznie polimer w postaci proszku, który można nakładać na powierzchnie metalowe metodą malowania proszkowego. Podobnie jak wszystkie materiały iglidur®, proszki powłokowe iglidur® są zoptymalizowane trybologicznie i dlatego oferują doskonałe wartości tarcia i zużycia. Pozwala to chronić przed zużyciem nawet bardzo obciążone powierzchnie - bez żadnych dodatkowych komponentów.
Nasze materiały powłokowe iglidur® składają się z polimerów bazowych, włókien, wypełniaczy i smarów stałych. Skład tych komponentów jest indywidualny dla każdego z materiałów powłokowych, aby zoptymalizować je pod kątem danego obszaru zastosowania.
Różne powłoki iglidur® zostały zoptymalizowane pod kątem szerokiego zakresu zastosowań. Różnią się one głównie odpornością na temperaturę, właściwościami ślizgowymi i ściernymi oraz kolorem. Dokładne dane materiałowe można znaleźć w naszych arkuszach danych materiałowych.
Każdego roku poddajemy nasze materiały łożyskowe i powłokowe iglidur® ponad 10 000 różnych testów związanych z zastosowaniami, aby przeanalizować ich zużycie w najróżniejszych scenariuszach. Umożliwia nam to wybór optymalnego i najbardziej opłacalnego materiału do danego zastosowania oraz kompleksowe doradztwo w zakresie danego projektu.
Nie ma minimalnej ilości, jeśli element jest powlekany przez igus®. Oznacza to, że można zamówić powlekanie pojedynczego elementu.
Tak, można również samodzielnie powlekać komponenty naszymi materiałami iglidur®. W naszym sklepie internetowym można nabyć różne materiały powłokowe iglidur®, które są dostępne w pojemnikach o wielkości 1 kg, 2 kg i 10 kg. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wyboru materiału lub powłoki, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
Nasze przenośniki podwieszane umożliwiają powlekanie elementów o wymiarach do 8 x 2,3 x 1,9 metra. Małe elementy są powlekane w odpowiednio wydajnych małych systemach. Chętnie doradzimy i zaproponujemy najkorzystniejszą metodę przetwarzania.
Tak, możemy starannie zamaskować obszary, które nie muszą być powlekane zgodnie ze specyfikacją klienta. W przypadku większych ilości produkujemy odpowiednie urządzenia, które minimalizują koszty procesu.
Warstwa poślizgowa powłoki iglidur® może być nakładana na grubość ok. 60-120 µm. Możliwe są również inne grubości warstw, w zależności od materiału i jakości powierzchni powlekanych części.
Zasadniczo możliwa jest późniejsza obróbka powłoki.
Powierzchnia powinna być oczyszczona i wolna od kurzu, brudu lub płynów. Chętnie przeprowadzimy dla Ciebie niezbędne etapy obróbki.
Tak zwany przekrój poprzeczny zgodnie z normą DIN EN ISO 2409 ma na celu umożliwienie oszacowania siły adhezji (przyczepności) powłok (na przykład pomalowanej powierzchni). Metoda testowa nie jest stosowana do pomiaru siły przyczepności. W tym celu należy zastosować test odrywania zgodnie z normą DIN EN ISO 4624.
Ocena jest przeprowadzana przy użyciu kluczowych liczb od 0 do 5, gdzie 0 oznacza najlepszą ocenę "bardzo dobrą". Wszystkie materiały powłokowe iglidur® (IC01, IC03, IC06) spełniają kryterium 0.
Materiał iglidur® IC-05 jest zgodny z normami FDA i EU10/2011 i dlatego może być stosowany na przykład w przemyśle spożywczym, butelkowaniu napojów lub przemyśle opakowaniowym.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem