Łożyska stojakowe igubal

Bezsmarowne, lekkie i wszechstronne

łożysko blokowe z kołnierzem ustalającym

Zalety łożysk ślizgowych igubal

  • bezsmarowe
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wysoka sztywność
  • Wysoka trwałość przy zmiennych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Kompensacja obciążeń krawędziowych
  • Odporność na korozję
  • Odporność na chemikalia
  • Wysoka zdolność tłumienia
  • Do ruchów obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Bardzo niska waga
  • Wysoka nośność promieniowa
  • Możliwość stosowania w mediach
  • Oszczędność miejsca
  • Łatwy montaż
  • Obliczalna żywotność

Co można znaleźć na tej stronie

Obszary zastosowań

Montaż

Tolerancje

gama produktów

Kiedy ich używać?

  • Gdy wymagana jest odporność chemiczna
  • Gdy wymagana jest opłacalna alternatywa
  • Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia
  • Gdy konieczna jest kompensacja niewspółosiowości
  • Gdy wymagane są całkowicie dzielone komponenty

Kiedy nie należy ich używać?

  • Gdy temperatura przekracza +80 °C
  • Jeśli wymagany jest zintegrowany kołnierz mocujący
  • Jeśli wymagane są wymiary powyżej 50 mm
  • Jeśli mają być realizowane prędkości obrotowe powyżej 0,5 m/s
Wymienne łożysko baryłkowe

Możliwość wymiany 1:1

Etapy rozwoju łożysk ślizgowych igubal

1998

KSTM

"Potrzebuję opłacalnego rozwiązania."

KSTM

2005

ESTM

"Muszę zdawać sobie sprawę z większych obciążeń z moim łożyskiem poduszkowym."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Potrzebuję dzielonego łożyska poduszkowego."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Muszę przechowywać moje trackery solarne bez smarowania."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Muszę zaabsorbować większe siły i jestem przekonany przez igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Potrzebuję łożyska ślizgowego do kompaktowej przestrzeni montażowej"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Jak przechowywać profile rund?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Mam kwadratowy wał i małą przestrzeń montażową"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Od lat mam bardzo dobre doświadczenia z igus. Czy oni również wnoszą coś nowego?"

ESQM-2-0

Więcej informacji o łożyskach przegubowych igubal

igubal®-shop

Sklep

Narzędzie

Narzędzie

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa