Zmień język :

Product knowledge compact
All data on spherical insert bearings at a glance

Rozwiązaniem są nasze wkładki sferyczne igubal! Są one zgodne z normą DIN 626-1 i mogą być montowane zarówno w metalowych, jak i polimerowych obudowach łożysk z kołnierzem stałym rodzaju F, FL i PFL — a także w obudowach łożysk stojakowych rodzaju P, PP i PA. Są one również kompatybilne z kompaktowymi łożyskami z kołnierzem stałym z dwoma lub czterema otworami montażowymi i standardowymi rozstawami otworów 82 mm lub 94 mm.
Dzięki zintegrowanym stałym środkom smarnym nie ma potrzeby regularnej konserwacji i zewnętrznego smarowania, co ma pozytywny wpływ na koszty operacyjne i środowisko.
Nasze wkładki sferyczne są do 80 procent lżejsze i 40 procent bardziej ekonomiczne niż łożyska kulkowe. Zwłaszcza w połączeniu z naszymi łożyskami z kołnierzem stałym i obudowami łożysk stojakowych wykonanymi z naszego polimeru igumid G, pomagają one zmniejszyć wagę systemu, co ma pozytywny wpływ na zużycie energii.
Zintegrowane smary stałe zastępują smarowanie zewnętrzne.
Brak konserwacji aż do granicy zużycia
Dostępne w tych samych wymiarach co łożyska kulkowe UC
Energooszczędna produkcja i brak smarów w środowisku naturalnym
Do 80% lżejsze niż łożyska kulkowe UC
Do 40% bardziej ekonomiczne niż łożyska kulkowe UC

Pożegnaj się z awariami łożysk spowodowanymi nieprawidłowym smarowaniem lub zanieczyszczeniem — nasze smary stałe są uwalniane w mikroskopijnych ilościach, które zapewniają stałe smarowanie. Ponieważ cząsteczki kurzu i inne substancje nie mogą łączyć się z wydostającymi się środkami smarnymi, nasze wkładki sferyczne są szczególnie odpowiednie dla brudnych i wymagających środowisk.
Nasze wkładki sferyczne charakteryzują się wyjątkową odpornością na wilgoć, chemikalia i korozję.
Wersje do kontaktu z żywnością wykonane z iglidur A350 i A180, które spełniają wymagania FDA i rozporządzenia UE 10/2011, zapewniają bezpieczne użytkowanie w bezpośrednim kontakcie z żywnością i produktami farmaceutycznymi.
Chcesz przekonać się o jakości naszych produktów? W takim razie zapraszamy do zamówienia u nas bezpłatnej próbki!

| Oprawa | Sferyczne wkłady łożyskowe | ■ = J | ■ = J3 | ■ = J4 | ■ = H3 | ■ = A180 | ■ = A350 | ■ = X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP203 | PFL203 | ■ EM-15-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17 | ✔ | ✔ | |||||
| PP204 | PFL204 | ■ EM-20-14-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP205 | PFL205 | ■ EM-25-15-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PP206 | PFL206 | ■ EM-30-16-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80 | ✔ | ✔ | |||||
| PP207 | PFL207 | ■ EM-35-17-SP | ✔ | ||||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-35-21-80-SP | ✔ | ✔ | |||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-35-21-80 | ✔ | ||||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-40-18-SP | ✔ | ||||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22-SP | ✔ | ||||||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24-SP | ✔ | ||||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P215 | FL215 | F215 | ■ EM-75-24 | ✔ |
Znasz nasze produkty i chciałbyś zapoznać się z ich ofertą w sklepie online lub zamówić je natychmiast?

W zaledwie trzech krokach można użyć parametrów aplikacji, aby określić odpowiednie zalecenia dotyczące produktu, w tym żywotność.
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące łożysk przegubowych igubal.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem