Zmień język :

Ø 30 mm - 2000 mm
Dzięki naszemu systemowi modułowemu PRT-04 masz nie tylko dostęp do dużego standardowego programu, ale możesz także indywidualnie zwiększyć średnicę do 2000 mm.
średnica indywidualnie do 2000 mm. Określ teraz odpowiednią średnicę dla swojego zastosowania i
Skorzystaj ze smukłej i zajmującej niewiele miejsca konstrukcji naszego PRT-04, co czyni go idealnym dodatkiem do naszego standardowego programu. Łożysko wieńcowe jest dostarczane jako gotowe do montażu rozwiązanie i może być zintegrowane bezpośrednio z aplikacją. PRT może być stosowane uniwersalnie i jest niewrażliwe na kurz i brud dzięki zastosowaniu bezsmarowych elementów ślizgowych.
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.Czytaj więcej.
Po prostu & wydajny: Rozwiązania dostosowane do indywidualnych zastosowań
✅ Łożyska wieńcowe dostosowane do indywidualnych zastosowań
✅ Różne przekładnie zewnętrzne i wewnętrzne
Ograniczniki kąta, mechanizm zatrzaskowy i wiele więcej
Gotowe do montażu & łatwe w montażu
100% bezobsługowy i bezsmarowy
Osiem rozmiarów
Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą poradę.
Przy okazji: Wspieramy Cię od fazy projektowania do gotowego komponentu i dalej. Od prototypów po małe i duże serie.
Z niecierpliwością czekamy na kontakt!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem