Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Stalowe głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym, KCRM, pierścień łożyskowy iglidur® J, mm

  • Metalowa głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym z czaszą kulistą ze stali nierdzewnej do wysokich obciążeń poprzecznych
  • Bezobsługowy pierścień wewnętrzny wykonany z iglidur® J
  • Gwint prawostronny
  • Oprawa odlewana ciśnieniowo z cynku
  • Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Opis produktu
Metalowe głowice przegubowe igubal® z gwintem zewnętrznym
 
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Głowice przegubowe są również odporne na brud i pył.
 
Stalowa oprawa dla bardzo wysokich obciążeń. Możliwość długotrwałej pracy w temperaturach od -40 °C do +90 °C
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wyjątkowo ekonomiczne
  • Bez smarowania
  • Wysoka sztywność
  • Trwały przy różnych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Kompensacja obciążeń krawędziowych
  • Odporne na brud, kurz i pył
  • Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych
  • Możliwość stosowania w płynnych mediach
  • Tłumienie wibracji
  • Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Pierścienie wewnętrzne zamontowane z bardzo małym luzem

Typowe obszary zastosowania
  • Inżynieria mechaniczna
  • Linie produkcyjne
  • Przemysł kolejowy
  • Automatyzacja
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Jeżeli występują duże siły rozciągające i osiowe
  • Przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Gdy występują oscylacje/drgania wysokiej częstotliwości
  • Gdy wymagana jest cicha praca
  • Gdy potrzebne są części izolujące elektrycznie
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • W połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy wymagana jest wysoka sztywność
Kiedy go nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
  • Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s
  • W przypadku planowania zastosowań związanych z siłownikami hydraulicznymi
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje
Elementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od zastosowania. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich predkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest produkowany zgodnie z zakresem tolerancji E10. Wały powinny być także wykonane z zalecaną klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
Współczynniki tarcia ślizgowego i prędkość
 
Jedną z ważniejszych zalet bezobsługowych łożysk sferycznych igubal® jest fakt, że szybkie ruchy obrotowe zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej, wykonanej z materiału iglidur®. Zaletą tych łożysk ślizgowych z polimeru/metalu jest to, że wysokie prędkości są możliwe nawet podczas pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalna prędkość powierzchniowa może wzrosnąć nawet aż do 0,5 m/s przy obrocie. Z kolei, ruchy kątowe łożysk sferycznych odbywają się w zewnętrznej średnicy czaszy kulistej. Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® umożliwiają również liniowy ruch wału.
 
Odporność chemiczna łożysk igubal®
 
Pierścień łożyskowy wykonany z iglidur® J jest odporny na działanie słabych zasad, kwasów, paliw, jak również wszelkiego rodzaju smarów. Absorpcja wilgoci łożysk sferycznych igubal® wynosi ok. 1,3% masy normalnej w typowych warunkach pracy. Nasycenie graniczne przy zanurzeniu w wodzie wynosi 6,5 %. Właściwości te należy wziąć pod uwagę w kontekście warunków środowiskowych panujących w zastosowaniu. Gdy niezbędna jest niższa absorpcja wilgoci, warto zapoznać się z szerokim asortymentem dostępnych materiałów.
 
Odporność na promieniowanie UV
 
Odporność na korozję łożysk igubal® ma szczególne znaczenie w zastosowaniach na zewnątrz pomieszczeń. Łożyska igubal® są trwale odporne na działanie promieniowania UV. Niewielka zmiana koloru (ściemnienie) czaszy kulistej spowodowane promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi nie ma wpływu na właściwości mechaniczne, elektryczne czy termiczne.
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.