Przewód sterowniczy chainflex® CFSOFT1 Typowe obszary zastosowań
- Do zastosowań wiążących się z najwyższymi obciążeniami oraz szczególnie małymi promieniami gięcia - nawet tak niewielkimi jak 5 x d, klasa 7
- Niewielki wpływ oleju, klasa 2
- Wyjątkowo miękka struktura przewodu zmniejsza siły przywracające
- Szczególnie dla zastosowań wymagających bardzo krótkich i szybkich ruchów przy niewielkich promieniach gięcia oraz ograniczonej przestrzeni montażowej, klasa 1
- Urządzenia typu pick and place, drzwi automatyczne, pomieszczenia czyste, bardzo szybki transport bliski
Gwarantowana żywotność tej serii zgodnie z warunkami gwarancji
Więcej informacji: chainflex® GwarancjaPodwójne cykle gięcia* | 10 milionów | 15 milionów | 20 milionów |
---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
+5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
+15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
+60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Możliwa jest wyższa liczba podwójnych cykli pracy - prosimy skorzystać z funkcji obliczania żywotności na tej stronie.