Change Language :

separator blokujący zapewniający większą siłę trzymania/otwierania w warunkach wysokiej wilgotności
wilgotności i/lub dużych przewodach hydraulicznych. Wkrótce
dostępny również dla E4Q.58.
| Nr części Separator blokujący, niezmontowany | Nr części Separator blokujący, zmontowany |
|---|---|
| 82,8 | 82.8.1 |

Prowadzenie dodatkowych rur karbowanych, kabli lub węży równolegle do istniejącego łańcucha e-chain® Łatwa modernizacja poprzez zamontowanie uchwytów systemu PMACLIP. Rozmiary od 17 do 48 mm. Dodatkowo nowy uchwyt do prowadzenia dużych węży o średnicy 60 mm.
* Widok ze stałego końca
| Nr art. TUB zewnętrzne ogniwo po prawej* | Nr części Łącznik zewnętrzny lewy* | Nr części Łącznik zewnętrzny na obu końcach* | PMACLIP szerokość nominalna ø [mm] | Uchwyt węża SHM.60 szerokość nominalna ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Nr art. PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Nr części Zacisk węża | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25,9 |

Dobrze znany separator karbów z innych serii e-chain® jest teraz dostępny również dla E4Q.64. Separator karbów można precyzyjnie ustawić. Idealny do zastosowań obróconych o 90°. Zintegrowane karbowanie zapewnia, że wewnętrzna separacja jest mocno trzymana na miejscu.
| Nr części separatory karbów | Nr części Separatory asymetryczne | Nr części separator chudego powietrza | Nr części Półki |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Jeszcze dłuższa żywotność kabli dzięki poziomym i pionowym separacjom wewnętrznym. Łatwe w instalacji
są teraz dostępne również dla serii E4Q.64.
| Nr art. dla części | Separatory asymetryczne | Uniwersalne płyty środkowe | Uniwersalne płyty boczne | Uniwersalne separatory | Półki zatrzaskowe (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

Odciążenie naprężenia do wpinania - teraz również dla
poprzeczki serii E4Q.
| Nr katalogowy blokady | A [mm] | B [mm] | Liczba zębów [n] | Numer części dla serii e-chain® |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

Łańcuchy energetyczne serii E4Q zostały opracowane w celu zaoferowania najlepszego możliwego rozwiązania dla niepodpartych i długich przejazdów. Bazując na solidnym i sprawdzonym standardzie łańcucha energetycznego E4.1, nowa seria zapewnia długą żywotność i wysoki stopień modułowości.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem