Zmień język :

Czysty przewód taśmowy e-skin flat to płaski system prowadzenia przewodów wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego, które nie wykazuje widocznego zużycia i jest odporne na ścieranie. Prowadnice przewodów dla systemów automatyki i robotów w produkcji wyświetlaczy oraz półprzewodników i przy produkcji paneli LCD/LED muszą spełniać specjalne wymagania dotyczące braku cząstek.
Wynika to z faktu, że każde zanieczyszczenie cząstkami o wielkości zaledwie 0,0001 mm ma szkodliwy wpływ na produkt i proces. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań dostępnych na rynku z mocno zdefiniowanymi przewodami taśmowymi, w których elementy splotu są mocno połączone, przewód taśmowy e-skin flat oferuje systemy komór, które można otwierać. W ciągu zaledwie kilku minut można wymienić lub dodać elastyczne elementy splotowe — ze złączami lub bez, e-skin® flat z prowadnikami nośnymi, wężami itp.

Są Państwo zainteresowani naszym przewodem taśmowym e-skin flat, ale chcieliby zobaczyć go na własne oczy, aby podjąć ostateczną decyzję?
W takim razie zapraszamy do zamówienia u nas bezpłatnej próbki.

Bezpłatne opracowanie techniczne:
Z tego opracowania technicznego można się dowiedzieć, w jaki sposób odpowiednie zasilanie w pomieszczeniach czystych:
Tak, nasz przewód taśmowy został przetestowany z najwyższą starannością przez Instytut Fraunhofera i uzyskał najwyższą klasyfikację dla pomieszczeń czystych: Klasa 1 według DIN EN ISO 14644-1
Tak, nasze przewody taśmowe są odporne na zużycie i ścieranie
Wyjątkowo cicha praca — 29dB(A)
Zgodnie z aktualnym stanem testów, przewód taśmowy e-skin flat ma żywotność 81 milionów podwójnych cykli.
Dopuszczalna temperatura wynosi od +10°C do +50°C
Znajdujemy się również w najwyższej klasie pomieszczeń czystych dla systemów wielowarstwowych, ponieważ system 3-warstwowy został również certyfikowany przez Instytut Fraunhofera w klasie ISO 1 zgodnie z normą DIN 14644.
Obecnie zalecamy stosowanie maksymalnie sześciu warstw jedna na drugiej. Uchwyt montażowy, który utrzymuje warstwy razem, nie powinien być jednak wyższy niż jego szerokość.
W celu zapewnienia wysokiej niezawodności zalecamy stosowanie skrętek chainflex CFCLEAN oraz innych rodzajów przewodów igus.
Dzięki SKF.S e-skin® flat z prowadnikiem nośnym, umożliwia on przesuw samonośny na odległość do 3 m.
Obecnie oferujemy przestrzeń montażową od 80 mm.
Dzięki naszemu konfiguratorowi e-skin flat online można szybko skonfigurować własny przewód taśmowy z przewodami za pomocą metody „przeciągnij i upuść".
Tak, dzięki naszemu otwieranemu przewodowi taśmowemu SKF12O można szybko wymieniać i dodawać przewody.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem