Change Language :

Wspornik montażowy dla YEHD.108 i YEHD.112 można teraz zamówić również dla parzystej liczby ogniw.

wysokość wewnętrzna hi: 108 mm
wysokość zewnętrzna ha: 146 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 387 - 550 mm
szerokość zewnętrzna Ba: 435 - 598 mm
promień gięcia R: 250 - 600 mm

wysokość wewnętrzna hi: 112 mm
wysokość zewnętrzna ha: 146 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 100 - 600 mm
szerokość zewnętrzna Ba: 148 - 648 mm
promień gięcia R: 250 - 600 mm

Zamów bezpłatną próbkę YE i przekonaj się o jakości produktu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem