Hybrydowy e-prowadnik YE - mocny, odporny na wstrząsy i kompaktowy

  • Prawie 50% mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych łańcuchów stalowych
  • YE.42: 91% większa długość bez podparcia w porównaniu do serii E4.42
  • YE.56: 61% więcej długości bez podparcia w porównaniu do serii E4.56
  • YEHD.112: 68% większa długość bez podparcia w porównaniu do serii E4.112

e-prowadnik z poprzeczkami na co 2 ogniwie, otwierany z obu stron

Seria YE.42

Seria YE.42

Kup teraz serię YE.42
Seria YE.56

Seria YE.56

Kup teraz serię YE.56
iSet YE

iSet YE | Przejazdy: 6 - 18 m

Kup teraz

e-prowadnik z poprzeczkami na co 2 ogniwie, otwierany z obu stron

Seria YEHD.108

Seria YEHD.108

Kup teraz serię YEHD.108
Seria YEHD.112

Seria YEHD.112

Kup teraz serię YEHD.112

E-tuba, otwierana z obu stron, obrotowa pokrywa - ochrona przed wiórami i brudem

YR.42

Seria YR.42

Seria YR.56

YR.56

Seria YRHD.108

Zrealizowane w praktyce

Próbka prowadnika kablowego YE

Zamów bezpłatną próbkę

Trójkąt Tech up

Technologia w górę

Trójkąt cost down

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Przebieg testowy: długość samonośna z prostym biegiem górnym, o masie wypełnienia 5 kg/m

Długość samonośna serii YE
Opracowanie techniczne: Zasilanie platform roboczych

Dlaczego hybrydowy łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego i stali?

  • Korozja na połączeniach, skutkująca sztywnością całego systemu zasilania energią
  • Odkształcenie poprzeczek, które może spowodować zatarcie/skręcenie łańcucha. Ostre krawędzie mogą również uszkodzić kable i węże.
  • Wkręty, śruby i pierścienie zabezpieczające mogą się z czasem zgubić i spowodować niestabilność całego systemu.
  • Wysoka waga, ponieważ zasilacz jest wykonany z metalu
  • Ogniwa stalowych łańcuchów nie mogą być otwierane i ich częściowa wymiana jest prawie niemożliwa.
  • Plastikowo-metalowe połączenia zapobiegają zacieraniu się ogniw e-chain® z powodu korozji.
  • Poprzeczki z tworzywa sztucznego nie odkształcają się trwale. Można je również wymieniać pojedynczo w przypadku uszkodzenia. Zaokrąglone poprzeczki chronią kable i węże.
  • Do połączenia łańcuchów elektrycznych nie są potrzebne śruby ani nity®.
  • Do 50% lżejszy hybrydowy łańcuch elektryczny®
  • Ogniwa łańcucha elektronicznego® można otwierać w zależności od potrzeb. Przewody można dodawać lub usuwać w zależności od potrzeb. igus® chainflex® przewody do każdego zastosowania: wysoka odporność na promieniowanie UV lub wysokie/niskie temperatury. 36-miesięczna gwarancja na wszystkie przewody
Zestaw próbek dla teleskopowych platform roboczych
Wszystko, co musisz wiedzieć o teleskopowych podestach roboczych i podnośnikach koszowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa