Hybrydowe prowadniki kablowe YRA

Łatwa modernizacja: prowadniki kablowe YE są teraz odporne na opiłki dzięki aluminiowym pokrywom

Przenośnik igus YRA.56 z modułowymi płytami nośnymi i osłoną.

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Więcej informacji na temat hybrydowych prowadników kablowych YE

  • Prawie 50% lżejsze niż porównywalne prowadniki stalowe
  • YE.42: 91% więcej długości samonośnych w porównaniu z serią E4.42
  • YE.56: 61% więcej samonośnej długości w porównaniu z serią E4.56
  • YEHD.112: 68% więcej samonośnej długości w porównaniu z serią E4.112

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa