Zmień język :
W oparciu o udany model E4Q dostępne są teraz pierwsze rozmiary wersji L o wysokości wewnętrznej 64/58 mm. Łatwe otwieranie ręczne za pomocą drążka. Zastosowano poprzeczkę E4Q.58/82 = pełny zakres szerokości dostępny bezpośrednio.
Konstrukcja bioniczna, która zapewnia zwiększoną stabilność i żywotność przy jednoczesnym zmniejszeniu masy. Szybko otwierające się prowadnice umożliwiają proste i intuicyjne otwieranie/zamykanie prowadnika. Kolejna zaleta rozwijającego się systemu modułowego E4Q: do nowej serii E4Q.L nie trzeba produkować nowych poprzeczek, ponieważ zastosowano te z E4Q.58. Oznacza to, że kompletny program szerokości od 100 do 500 mm z łącznie 29 szerokościami jest bezpośrednio dostępny
| Nr art. | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Promienie gięcia [mm] | Skok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100–500 | 126–526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Nr art. | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Promienie gięcia [mm] | Skok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100–500 | 125–525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

Ogniwo przedłużające do E4Q.L
Za pomocą ogniwa przedłużającego można łatwo rozszerzyć istniejącą konfigurację e-prowadnika w celu prowadzenia dużej liczby kabli lub szczególnie ciężkich kabli w prowadniku.
| Nr części ogniwo przedłużające E4Q.58 | Nr części ogniwo przedłużające E4Q.58.L | Nr części ogniwo przedłużające E4.56 | Nr części ogniwo przedłużające E4/light |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

Prowadniki kablowe z serii E4Q zostały opracowane w celu zaoferowania najlepszego możliwego rozwiązania dla samonośnych i długich przesuwów. W oparciu o wytrzymały i sprawdzony standard prowadnika kablowego E4.1, nowa seria zapewnia długą żywotność i wysoki stopień modułowości.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem