Zmień język :

W tej wersji specjalne plastikowe elementy prowadzące są przymocowane do boku ogniwa łańcucha co 1000 do 2000 mm. Funkcja tych elementów prowadzących jest podobna do mieczy używanych na łodziach żaglowych. Niektóre z tych mieczy są zaprojektowane w taki sposób, że obracają się w kontakcie z twardym podłożem i umożliwiają łodzi kontynuowanie podróży. Podobnie, przesuwne elementy prowadzące w autoglide unoszą się i opadają, w zależności od ich położenia jako dolnej lub górnej prowadnicy łańcucha. Zapewniają one precyzyjne prowadzenie boczne i czysty poślizg łańcucha elektronicznego®.
Przesuwne elementy prowadzące są montowane na co 24 ogniwie łańcucha od stałego końca łańcucha elektronicznego®.
Seria 2400/2450/2480/2500 o długości do 10 m możliwa bez prowadnic podłogowych.
dwuczęściowy łańcuch elektroniczny®, otwierany z jednej strony

wysokość wewnętrzna Hi: 25 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25 - 125
promień gięcia R: 55 - 250 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 25 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25 - 103 mm
promień gięcia R: 55 - 250 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 25 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 55 - 103 mm
promień gięcia R: 55 - 250 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 25 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25 - 125 mm
promień gięcia R: 55 - 250 mm
dwuczęściowy łańcuch elektroniczny®, otwierany z jednej strony

wysokość wewnętrzna Hi: 35 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 175
promień gięcia R: 63 - 250 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 35 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 125 mm
promień gięcia R: 63 - 250 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 35 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 100 mm
promień gięcia R: 63 - 250 mm

wysokość wewnętrzna Hi: 35 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 175 mm
promień gięcia R: 63 - 250 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem