Zmień język :

System E3 łączy w sobie mały skok, cichą pracę, niski poziom hałasu, stabilność, prostą instalację i opłacalność. Element sprężynowy jako łącznik zastępuje zasadę otworu na kołek i zapobiega względnym ruchom między połączeniami. Zapewnia to niemal całkowitą ochronę przed zużyciem (pomieszczenia czyste). Aby obniżyć koszty produkcji i montażu, taśma sprężynowa nie jest montowana pojedynczo, lecz w łańcuchu o długości dziesięciu ogniw.
Typowe branże i zastosowania
Produkcja i przetwarzanie półprzewodników, optyka, maszyny pick-and-place, technologia przenośników, technologia pomiarowa, drukarki i plotery, zastosowania w pomieszczeniach czystych, ogólna inżynieria mechaniczna

wysokość wewnętrzna hi: 10 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 20 - 60 mm
promień gięcia R: 15 - 48 mm
skok: 16,7 mm

wysokość wewnętrzna hi: 15 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 20 - 60 mm
promień gięcia R: 32 - 75 mm
skok: 16,7 mm

wysokość wewnętrzna hi: 22 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 20 - 60 mm
promień gięcia R: 44 - 75 mm
skok: 16,7 mm

Klasyfikacja IPA - Raport IG0704-400: Klasa ISO 1, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E3, seria E3.15.040.075.0 przy v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Design Award 2005

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem