System E6.1: Nowa generacja cicho pracującego i kompatybilnego z pomieszczeniami czystymi łańcucha elektronicznego®

  • wersja bez pochylenia bez naprężenia wstępnego poprzez obrócenie łącznika wewnętrznego
  • Bardzo cicha dzięki małemu skokowi i hamulcowi "" w systemie stop-dog
  • (E61.29.070.055.0 przy 1m/s = 32dB(A) zgodnie z wewnętrznym testem igus® 4479)
  • Wyjątkowo niski poziom wibracji
  • Niska ścieralność złącza (brak połączenia śrubowego)
  • Praktycznie brak efektu wielokąta, co skutkuje "okrągłą" pracą
  • Gładkie i równe wnętrze zapewniające długą żywotność kabla i węża
  • Seria E61.29: poprzeczka może być obracana po obu stronach i zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Oszczędność wagi ok. 30% w porównaniu z systemem E6
  • opłacalny

Otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, z obu stron

E61.29

E61.29

E61.29 e-chain®

poprzeczka w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym zdejmowana po obu stronach

EF61.29

EF61.29

e-prowadnik EF61.29

E61.35

E61.35

E61.40

E61.40

E61.52

E61.52

E61.62

E61.62
E61.80

E61.80

E61.80 e-chain®

Przewodnik wyboru e-chain®

Instrukcje dotyczące montażu

Przykłady zastosowań

e-chain® z 6.1 - poprzeczka obrotowa otwarta

Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania

  • Przemysł półprzewodników
  • Przemysł drukarek/ploterów
  • Do zastosowań z najwyższymi przyspieszeniami
  • Gdy ważna jest minimalizacja hałasu i odporność na ścieranie
Wykres E6.1
Test Fraunhofera

igus® do pomieszczeń czystych - przydatność łańcucha elektronicznego E6.1®

Klasyfikacja IPA - Raport IG1303-640-1: Klasa ISO 1, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1

Wyjątkowo niski poziom hałasu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa