Zmień język :

**System prowadnic guidelite plus składa się w całości z elementów z tworzywa sztucznego i jest obustronnie zamkniętym korytem prowadzącym. guideliteplus jest wykonany z odpornego chemicznie materiału EG i charakteryzuje się wysoką stabilnością prowadzenia.
Przykładowe zamówienie dla skoku 30 m z E4.42.137.150.0.EG+ wygląda następująco:
- 15 sztuk 9GP.150.00.1000.EG+ (rynna 1 m bez prowadnicy ślizgowej)
- 15 sztuk 9GP.150.64.1000.EG+ (rynna 1 m z drążkiem ślizgowym)
- 1 sztuka 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (stały moduł końcowy)
- 60 sztuk 9GP.150.167.EG+ (pręty łączące)
Pręty łączące są już zawarte w stałym module końcowym i dlatego nie muszą być zamawiane osobno.

Firma Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
Łańcuch energetyczny i plastikowy kanał z odpornego chemicznie tworzywa sztucznego firmy igus® z powodzeniem stosowane od lat

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem