Zmień język :

Trójwymiarowy ruch przy niskim zapotrzebowaniu na wysokość
Bezpieczne i elastyczne prowadzenie najmniejszych węży < Ø 1 mm to funkcjonalny opis innowacyjnego systemu uchwytów kablowych igus® e-cord micro. Elastyczny e-cord micro może być montowany modułowo, a tym samym dostosowany do ruchu w maszynie. Wstępnie zdefiniowane promienie zapobiegają załamywaniu się przewodu i zapewniają płynny proces bez przestojów maszyny.
Rzeczywista rurka kapilarna ma rozmiar igły strzykawki. Aby zapewnić, że rurka kapilarna może być przesuwana dynamicznie przez długi czas, nie może być zginana do promienia mniejszego niż 45 mm. W tym celu opracowano e-cord micro. Rurka kapilarna jest najpierw umieszczana w wężu, a następnie wąż ten jest przypinany do uchwytu. Elastyczny system umożliwia teraz ruchy w kilku osiach, a promień 45 mm jest podawany przez cały czas.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem