Zmień język :

Od ponad 50 lat igus® opracowuje i produkuje wysokiej jakości systemy prowadzenia przewodów do różnych zastosowań - od automatów do napojów po huty stali. Łańcuchy energetyczne igus® są już niezawodnie stosowane w setkach tysięcy aplikacji na całym świecie. Ze względu na postęp techniczny nowych systemów i maszyn na rynku, stale poszerzamy naszą ofertę e-chain® o innowacje produktowe. Pod hasłem Tech up. Cost down. umożliwiamy jednoczesne oszczędzanie kosztów i dalsze podnoszenie jakości maszyn i systemów.

Pierwszy na świecie system łańcucha energetycznego z własnym napędem, teraz praktycznie niezużywający się dzięki silnikowi liniowemu. Dla długich dystansów 1000 m i więcej z ekstremalną dynamiką i długim czasem pracy. Dla żurawi nowej generacji ASC (Automated Stacking Cranes).

Największy na świecie e-łańcuch® E4.350 jest używany do odwadniania mułu w celu bezpiecznego prowadzenia ciężkich, ruchomych węży. Pomimo ogromnego ciężaru wypełnienia, gwarantuje wymagany krótki czas przestoju całego systemu. Długi minimalny okres eksploatacji wynoszący 15 lat bez większych prac konserwacyjnych, nieprzerwana praca przez 365 dni w roku.

Specjalna płaska, prosta i korzystna konstrukcja do prowadzenia kabli w ciasnych przestrzeniach w szafach serwerowych lub wszelkiego rodzaju wysuwanych szufladach. Korzystne prowadzenie kabli z możliwością łatwego napełniania i zdefiniowanym promieniem gięcia.

Zwijacz łańcucha elektronicznego igus® to zmotoryzowany, montowany na bębnie system łańcucha elektronicznego®, który dzięki specjalnemu łańcuchowi wyposażonemu we wkładki rolkowe umożliwia elastyczne pozycjonowanie gniazda w zakresie do 100 m. Oznacza to, że można zasilić więcej statków niż w przypadku systemów stacjonarnych. Oznacza to, że można zasilić więcej statków niż w przypadku systemów zainstalowanych na stałe.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem