Zmień język :

Wykrywalny magnetycznie łańcuch plastikowo-energetyczny dla przemysłu spożywczego i tytoniowego
Nawet w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych nigdy nie można całkowicie wykluczyć awarii lub awarii maszyn. Aby zapewnić, że ciała obce w żywności można znaleźć szybko i niezawodnie w takich przypadkach, wykrywalność materiałów ma ogromne znaczenie. Materiał igumid® DT jest rozpoznawany przez wszystkie popularne systemy wykrywania metali aż do najmniejszego fragmentu i dlatego może być wybierany automatycznie.
Nr części.
wysokość wewnętrzna
hi [mm]
szerokość wewnętrzna
Bi [mm]
wysokość zewnętrzna
ha [mm]
szerokość zewnętrzna
Ba [mm]
promień gięcia
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Przy prędkości 20 m/min. przechodzącego fragmentu można rozpoznać cząstki o wielkości kulki 1,0 mm.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem