e-skin® flat - szczegóły techniczne

  • Warianty zamknięte:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Warianty otwierane (komory można otwierać i zamykać za pomocą zamka błyskawicznego)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Wymiary montażowe

Wymiary montażowe e-skin flat
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = do 3000 m
  • H = od 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (największy promień gięcia prowadzonego kabla) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Zasady projektowania

Projekt wersji

Warianty do otwarcia

Całkowicie zamknięte

Zamknięty & wariant do otwarcia

Opcje napełniania

Możliwość wypełnienia e-skin® flat

Zasady wypełniania

  • SKF12C: [A] wysokość wewnętrzna = 12 mm | [B] wysokość zewnętrzna = 13 mm ➔ Średnica przewodu 10 mm
  • SKF15C:  [A] wysokość wewnętrzna = 15 mm | [B] Wysokość zewnętrzna = 16 mm ➔ Średnica kabla 13 mm
  • SKF12O: [A] wysokość wewnętrzna = 12 mm | [B] wysokość zewnętrzna = 13 mm ➔ Średnica kabla 10 mm
  • Pod z obudowanym łańcuchem podtrzymującym SKF.S dla niepodpartej długości SKF12C i w celu uniknięcia otarć
Zasady wypełniania e-skin flat

SKF12O i SKF12C

SKF15C

Ilość strąków SKF12O.1.1.10Szerokość wspornika montażowego [mm]Ilość strąków SKF12C.1.1.10Szerokość wspornika montażowego [mm]Liczba strąków SKF15C.1.1.10Szerokość wspornika montażowego [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Nr części Pełny zestaw A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

instrukcja montażu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa