Zmień język :
A1 = ruchoma końcówka
A2 = stały koniec
B1 = ruchomy koniec
B2 = stały koniec
B3 = rynna prowadząca z prowadnicą ślizgową
B4 = rynna prowadząca bez prowadnicy ślizgowej
B5 = prowadnica o całkowitej długości
S = skok
R = promień gięcia
H = nominalna wysokość prześwitu
HF = wymagana wysokość prześwitu
HRI = wysokość rynny
D = występ, pozycja końcowa promienia
K = π - R + "Bezpieczeństwo"
D2 = Występ dla dużych odległości, przesuwny
K2 = *dopłata
H2 = wysokość prześwitu
∆CL = przesunięty stały koniec
*z obniżonym ruchomym końcem
Duże odległości przesuwu
od 10 m do maks. 600 m
Prędkość maks. toczenia / przyspieszenie maks. toczenia
maks. 10 [m/s] / maks. 50 [m/s²]
Masa napełnienia
maks. 7,00 [kg/m]
Materiał - Dopuszczalna temperatura °C
igumid® G / -40° do +120° C
Klasa palności, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = stały koniec z tworzywa sztucznego | B = ruchomy koniec ze stali

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem