Zmień język :

Niefortunne okoliczności - nie zawsze łańcuch zdarzeń dzięki i.Sense EC.B
Inteligentna technologia monitorowania uszkodzeń w szczegółach
Konstantin Schmer wyjaśnia działanie systemu
Przemysł 4.0: i.Sense EC.B w praktyce

Gdy regularne prace konserwacyjne wymagają całkowitego wyłączenia produkcji ...

Gdy anomalie ruchu nie mogą zostać wykryte przez człowieka w odpowiednim czasie ...

Jeśli prace konserwacyjne stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ...

Jeśli koszty konserwacji mają zostać obniżone, a żywotność wydłużona...

Jeśli instalacje lub maszyny muszą być monitorowane często lub w sposób ciągły ...

Jeśli przesuwy w systemie prowadzenia energii są trudno dostępne lub ...

Kiedy zakup i.Sense EC.B się opłaca?
Często trudno jest ocenić korzyści finansowe systemów bezpieczeństwa, zwłaszcza że początkowa inwestycja w nowoczesny system monitorowania stanu naturalnie zwiększa koszty utrzymania na początku. Dlatego przeanalizowaliśmy cały okres użytkowania w analizie progu rentowności opartej na praktycznym doświadczeniu w hali produkcyjnej w branży motoryzacyjnej.
Jeśli wszystkie typowe koszty konserwacji zostaną skompensowane ze średnimi kosztami w przemyśle produkcyjnym w Niemczech wynoszącymi 41,60 EUR za godzinę pracy, próg korzyści z systemu i.Sense EC.B zostanie osiągnięty już w trzecim roku użytkowania, nawet w scenariuszu konserwatywnym (przypadek normalny).
Zawsze optymalna strategia konserwacji dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym od igus

Wgląd w kompletne portfolio produktów igus dla Przemysłu 4.0
Przegląd zawartości tej bezpłatnej broszury:
Gwarantujemy indywidualne doradztwo
Czy posiadasz również żuraw lub system, w którym chciałbyś określić siły rozciągające łańcucha elektronicznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu?
W takim razie skontaktuj się ze mną.
Czekam na wiadomość od Ciebie!
► Poproś o kontakt online
► Umów się na spotkanie
Wsparcie ekspertów przez telefon lub czat wideo
Nasze inteligentne systemy e-chain są już niezawodnie wykorzystywane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie - od automatów z napojami i maszyn CNC po huty stali. Nieobsługiwane długości mogą być z łatwością mostkowane, a długie podróże są możliwe w wielu branżach.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem