Inteligentna, modułowa konstrukcja poprzeczki rozszerzającej E4Q

Poprzeczka przedłużająca: modułowy system dla dużych średnic

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Rysunek techniczny systemu E4Q Bracket Chain z wymiarami i numerami elementów.

Łatwe do otwierania poprzeczki rozszerzającej dla prowadzenia dużych węży do 175 mm

Nr art. (1) Adapter boczny(2) Adapter wysokości(3) Poprzeczka(4) Średnica d ≤ ø [mm]szerokość wewnętrzna e-łańcucha® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Łatwe do otwierania poprzeczki rozszerzającej dla prowadzenia dużych węży do 175 mm

Nr art. wewnętrzny przedłużacz wysokości poprzeczki hi1 / hi2 [mm]Zewnętrzny przedłużacz wysokości ha1 / ha2 [mm]Poprzeczka przedłużająca o przezroczystej szerokości Bi1 [mm]szerokość wewnętrzna e-łańcucha® Bi2 [mm]Szerokość zewnętrzna e-łańcucha® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388

Możesz być także zainteresowany

standardowy program łańcucha energetycznego

igus e-chain z wielożyłowymi przewodami i otwartym ogniwem.

konfigurator łańcucha energetycznego

e-Chains i konfigurator do gotowego do podłączenia prowadzenia energii online.

Potencjał oszczędności

Produkty igus w pomarańczowym wzorze z napisem „Reduce costs, improve technology”.

Program recyklingu

Łańcuch energetyczny igus jako symbol recyklingu z napisem „the chainge“.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa