Zmień język :
Prowadnica kablowa jest elementem systemu zarządzania kablami i stosowana wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne i pewne prowadzenie przewodów. Np. wąż kablowy OCR lub prowadnik kablowy ZF14 zapewniają uporządkowane prowadzenie przewodów na biurku lub biurku z regulacją wysokości. Ponadto dostępne są różne systemy e-prowadników do różnych zastosowań, a dzięki takim właściwościom, jak modułowość, wszechstronność i wysoka stabilność, gwarantowana jest niezawodność.
Nasze systemy niezawodnie prowadzą przewody w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od biurek, przez automaty vendingowe, po huty. Ponad 400 000 klientów z 50 branż przemysłowych na całym świecie polega na systemach prowadzenia kabli firmy igus.
Prowadnice kablowe igus są łatwe w montażu i demontażu. Można je montować za pomocą narzędzi lub bez nich. Poniższa instrukcja montażu opisuje sposób montażu lub demontażu poszczególnych serii za pomocą ilustracji. W przypadku niektórych serii montaż prowadnika kablowego wyjaśniono w materiałach wideo.
Kable chainflex
To niekonfekcjonowane przewody elastyczne, przeznaczone do zastosowań ruchomych w prowadnikach kablowych lub w robotyce, niezawodne i objęte 4-letnią gwarancją.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem