zachowanie podczas spalania - łańcuch energetyczny

Zachowanie łańcucha energetycznego z igumidem® G i NB

Zachowanie podczas spalania igumid® NB

  • Klasyfikacja UL94 - V2
  • VDE 0304 Część 3/5.70 Klasyfikacja - IIb
  • DIN 4102 Palność materiałów budowlanych - B2
  • Prosimy o zapytanie o dostępne warianty V0
easychain

easychain

  • Opłacalność
  • Klasa palności UL94-V2
  • Odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych
Seria e-prowadników F17

Seria e-prowadników F17

  • Zewnętrzny kontur odporny na zabrudzenia
  • Uchwyt montażowy ze zintegrowanym odciążeniem
  • Duża wysokość wewnętrzna, wąska szerokość zewnętrzna

Ochrona przeciwpożarowa igumid® G

  • Metoda testowa VDE 0304 Część 3/5.70
  • Test zgodnie z UL94: Standardowe testy palności tworzyw sztucznych dla komponentów w sprzęcie i urządzeniach - Klasyfikacja: 94 H przy grubości korpusu 3,2 i 1,6 mm.
  • Test zgodnie z DIN 4102 Zachowanie materiałów i komponentów budowlanych w warunkach pożaru - Klasyfikacja: Klasa materiałów budowlanych B 2
  • Specjalne warianty ze specyfikacją samogasnącą (UL94-V2 lub UL94-V0) na żądanie
e-prowadniki E2/000

e-prowadniki E2/000

  • Średniej wielkości i stabilny system
  • Na duże odległości do 150 m
  • Prosty montaż
e-prowadniki E4.1

e-prowadniki E4.1

  • Wysoka stabilność dzięki tylnemu uchwytowi ""
  • Cicha praca
  • Szybki montaż

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa