Zmień język :

Szybko i inteligentnie: bezawaryjne zarządzanie danymi, energią, cieczami i powietrzem w jednym systemie
Ciasne, kompaktowe przestrzenie i szybkie przemieszczanie się w korytarzach, na przykład w przypadku maszyn do przechowywania i pobierania, to typowe scenariusze zastosowań systemów szyn zbiorczych. Ich główną wadą jest to, że standardowo mogą być używane tylko do przesyłu energii, są trudne do czyszczenia i kosztowne w utrzymaniu. Aby móc jednocześnie prowadzić nie tylko energię, ale także dane, ciecze i powietrze w poziomie i w pionie, firma igus® opracowała system nośników kablowych micro flizz® - alternatywę dla systemu szyn zbiorczych. Dzięki temu systemowi możliwe są prędkości do 6 m/s i przyspieszenia do 4 m/s2.
System micro flizz® składa się z łańcucha energetycznego z tworzywa sztucznego, który porusza się w aluminiowym kanale. Oprócz wysoce elastycznych przewodów sterujących, danych i silnikowych chainflex® o małym promieniu gięcia, wąż łańcucha energetycznego może również przenosić przewody światłowodowe o szybkości transmisji danych do 10 Gbit/s.
Jeśli użytkownik chce monitorować właściwości transmisyjne używanego przewodu magistralnego, igus® oferuje teraz możliwość zastosowania inteligentnego systemu monitorowania stanu CF.D w micro flizz®. Inteligentna innowacja z tworzywa sztucznego z wyprzedzeniem rozpoznaje zmiany właściwości transmisyjnych przewodu i informuje użytkownika w odpowiednim czasie o konieczności wymiany. Pozwala to na zaplanowanie konserwacji z wyprzedzeniem i zapobiega nieoczekiwanym przestojom systemu.
do elektryfikacji dźwigów i zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej
Ponieważ istnieją różne opcje zasilania i szereg warunków pracy do rozważenia, podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego systemu może być trudne. Kluczowe jest rozważenie zalet i wad możliwych systemów zasilania przed podjęciem decyzji o wyborze alternatywy. W przeciwieństwie do systemów wykonanych ze stali, systemy łańcuchów energetycznych firmy igus® wykonane z tworzywa sztucznego są odporne na ścieranie i korozję.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem