Zmień język :

Czy jesteś zainteresowany łańcuchem energetycznym do bezpiecznego, trwałego i ekonomicznego prowadzenia kabli i węży w maszynach i systemach? Oto 13 wskazówek, które pomogą Ci w pełni wykorzystać swoją inwestycję.
Z treści:
Pobierz teraz bezpłatnie 13 wskazówek. W każdej chwili służymy również osobistą poradą i pomocą.
Długość łańcucha jest obliczana w następujący sposób:
| Skróty | Znaczenie | Jednostka |
|---|---|---|
| Lk | Długość e-prowadnika | [mm] |
| S/2 | Połowa długości przesuwu | [mm] |
| K | Rozszerzenie dla promienia gięcia do obliczania długości e-prowadnika | [mm] |
| A | Rynna prowadząca z listwą ślizgową | |
| B | Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej | |
| C | Całkowita długość rynny prowadzącej |
| Skróty | Znaczenie | Jednostka |
|---|---|---|
| S/2 | Połowa długości przesuwu | [mm] |
| S | Przesuw | [mm] |
| R | Promień gięcia | [mm] |
| H2 | Wysokość wbudowania z obniżonym końcem ruchomym | [mm] |
| K2 | Dodatek z obniżonym końcem ruchomym | [mm] |
| HRI | Wysokość wewnętrzna rynny | [mm] |
| A | Całkowita długość rynny prowadzącej | [mm] |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem