Systemy zasilania dla długich przesuwów

Zalecane łańcuchy energetyczne na długie podróże

Prowadnik napędowy

NOWOŚĆ: łańcuch napędowy

e-prowadnik rolkowy P4HD.56R

NOWOŚĆ: rolka e-chain P4HD.56R

Kompletny zestaw dla długich przesuwów

NOWOŚĆ: Kompletne rozwiązania iSet

e-prowadnik E4.1

Seria E4.1

  • Wysokości wewnętrzne: 30-800 mm
  • Odpowiednie do wymagających zastosowań
  • Konstrukcja z podcięciem dla optymalnej stabilności bocznej
  • Zewnętrzny i wewnętrzny łącznik do szybkiego montażu
e-prowadnik E4/4HD

Seria E4/4HD

  • Wysokości wewnętrzne: 56-80 mm
  • Wysoka stabilność
  • Idealny do ciężkich zastosowań
  • Z poprzeczkami w każdym ogniwie
e-prowadnik P4.1

Seria P4.1

  • Wysokości wewnętrzne: 56-80 mm
  • Przebiegi do 800 m i więcej
  • Prędkości do >5m/s
  • Możliwość inteligentnego monitorowania zużycia
Profil e-prowadnika rolkowego P4

Seria P4

  • Wysokości wewnętrzne: 32-42 mm
  • Przejazdy do 800 m i więcej
  • Prędkości do >10m/s
  • Masa wypełnienia do 7 kg/m
e-prowadnik rolkowy

e-prowadnik z rolką

  • Wysokość wewnętrzna: 32-80 mm
  • 75% mniejsza moc napędu
  • Możliwe prędkości do 6 m/s
  • Jednolity opór toczenia
e-prowadnik autoglide

autoglide

  • Wysokość wewnętrzna: 32-80 mm
  • 75% mniejsza moc napędu
  • Możliwe prędkości do 6 m/s
  • Jednolity opór toczenia

Gdzie stosowane są systemy łańcucha energetycznego?

Podróż: 615 m

Podróż: 615 m

Prędkości: do 10 m/s

Prędkości: do 10 m/s

Duże obciążenia: 100 kg/m

Duże obciążenia: 100 kg/m

Wydajność: 57% mniej energii

Wydajność: 57% mniej energii

Ciche działanie

Ciche działanie

Brud & pył

Brud & pył

Temperatury

Kwasy i chemikalia

Kwasy i chemikalia

Zapytanie dotyczące projektu

Twojej aplikacji nie ma na liście?

Rzut okiem na Państwa korzyści

Tušimice
  • Długie odcinki o długości 1000 metrów i więcej
  • Wszystkie media, np. energia elektryczna, hydrauliczna i pneumatyczna, a także sygnały cyfrowe - elektryczne lub świetlne - oraz media płynne mogą być dostarczane równolegle.
  • Brak zbędnych interfejsów
  • Masa napełnienia do 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Wysoka wydajność energetyczna dzięki rolkowemu łańcuchowi energetycznemu
  • Żywotność 10 lat i więcej z łańcuchem energetycznym i kablem
  • Wytrzymałość we wszystkich zastosowaniach, takich jak wiatr, pogoda, brud, chemikalia i towary masowe
  • Szybka instalacja i modernizacja kabli i węży

Porównanie systemów

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

e-prowadnik zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych

Od konsultacji do instalacji

Projekty inżynieryjne i niestandardowe rozwiązania

Montaż i obsługa posprzedażowa

Montaż i obsługa posprzedażowa

Inne produkty na długie podróże

Przewód silnikowy CFCRANE

Przewód silnikowy CFCRANE

  • Maksymalne napięcie i wydajność
  • Ognioodporność
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Odporność na olej: odporna na olej (na podstawie DIN EN 60811-2-1)
Kabel silnika CF300.UL.D

Kabel silnika CF300.UL.D

  • Dla bardzo dużych obciążeń
  • Zastosowania ślizgowe 400 m i więcej
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporne na promieniowanie UV
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
Przewód światłowodowy CFLG.LB

Przewód światłowodowy CFLG.LB

  • Dla maksymalnego naprężenia przy 5 x d
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Zastosowanie ślizgowe (poziome) 400 m i więcej
  • Odporność na promieniowanie UV
Czujnik do pozycyjnego pomiaru siły pchania/ciągania EC.PP

Czujnik do pozycyjnego pomiaru siły pchania/ciągania EC.PP

  • System pozycjonowania zintegrowany z łańcuchem elektronicznym
  • Dostarcza informacji o siłach pchających/ciągnących zależnych od pozycji
  • Wykorzystanie informacji o położeniu z aplikacji do innych celów
Stalowa rynna prowadząca

Stalowa rynna prowadząca

  • Szeroki zakres rozmiarów dla prawie wszystkich łańcuchów elektronicznych®
  • Bardzo łatwy i uniwersalny montaż
  • Bardzo mocna i wytrzymała stalowa rynna prowadząca do specjalnych zastosowań w trudnych warunkach
Monitorowanie stanu i.Sense

Monitorowanie stanu i.Sense

  • Funkcja bezpiecznego wyłączenia lub alarmu w przypadku awarii systemu
  • System zatrzymuje się, gdy siła zostanie przekroczona
  • Indywidualne programowanie i rejestrowanie zdarzeń w pamięci danych
Konfekcjonowane systemy e-prowadników

Konfekcjonowane systemy e-prowadników

  • 95% krótszy czas wiązania
  • Krótszy czas instalacji
  • Rozwiązania Plug & Play, np. do obsługi masowej
plane-chain

plane-chain

  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Bezawaryjny i bezobsługowy
  • Chroniony przez obudowę
  • Dla dużych prędkości

i.Cee Wonderbox

  • Bezdotykowe monitorowanie systemu
  • Przewidywanie żywotności każdego pojedynczego ogniwa łańcucha
  • Oszczędność miejsca, zewnętrzna instalacja na stałym końcu

"Wzrost łańcucha", "Obciążenie wiatrem" i "Długie podróże" test

Wzrost liczby łańcuchów w długich podróżach

Obciążenie wiatrem na długich trasach

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa